台座ピン(DIN 6321、A型)はワークのサポートとして、またストッパーや脚としても使えます。
台座ピンの座面にはセンター穴はありません。
この製品は 22630.0014 - シートピン DIN 6321 / シートピン、DIN6321 A型 公差l1 = h9 (d1 g6: 25 mm, l1 h9: 10 mm) 製品グループの1モデルです シートピン DIN 6321 (EH 22630.)