このTハンドルグリップは、完成品・治具・スピーカーボックス・容器などを手で運搬する際に使用することができます。
耐食性・耐候性が高く、屋外での使用も可。ピン部には硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、高い強度。
この製品は 22351.0010 - リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付 / (d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm, l1 +0,6: 35 mm) 製品グループの1モデルです リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付 (EH 22351.)
ピン部
グリップ
操作ボタン
バネ
ワークにH11のドリル穴があれば十分です。
Each lifting pin contains an operating manual. This document is also available for download as PDF.
2011/65/EUと2015/863指令には適合していません