位置決めや押し当てに使います。例えば塗装やサンドブラストの際など。
この製品は 22140.0010 - ラテラル・スプリングプランジャー / ボール材質:ステンレス鋼 バネ圧:標準 シングル型 (d1 +0,1: 10 mm) 製品グループの1モデルです ラテラルスプリングプランジャー (EH 22140.)
ボール
本体
バネ
特別仕様については、お問い合わせください。
取付穴に圧入して使用するため、圧入寸法l3 と穴径の公差にご注意ください。
位置決めまたは押し当てに使います。