仕様:
ボール材質:ステンレス鋼 バネ圧:標準 シングル型
- ボール材質:ステンレス鋼 バネ圧:標準 シングル型 – 図 1
- d1 +0,1: 8 mm
- d2: 3 mm
- l1: 25 mm
- l2: 3,6 mm
- l3: 6 mm
- b: 3,2 mm
- 取付穴 H8: 8 mm
- ストローク s: 0,8 mm
- バネ力1) F1: 約 2,5 N
- バネ力1) F2: 約 6,5 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
- 重量: 8,9 g
show article view
仕様:
ボール材質:ステンレス鋼 バネ圧:標準 シングル型
- ボール材質:ステンレス鋼 バネ圧:標準 シングル型 – 図 1
- d1 +0,1: 10 mm
- d2: 4 mm
- l1: 30 mm
- l2: 4,2 mm
- l3: 7 mm
- b: 4 mm
- 取付穴 H8: 10 mm
- ストローク s: 1 mm
- バネ力1) F1: 約 4,5 N
- バネ力1) F2: 約 9 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
- 重量: 16 g
show article view
仕様:
ボール材質:ステンレス鋼 バネ圧:標準 シングル型
- ボール材質:ステンレス鋼 バネ圧:標準 シングル型 – 図 1
- d1 +0,1: 12 mm
- d2: 5 mm
- l1: 35 mm
- l2: 4,8 mm
- l3: 9 mm
- b: 5 mm
- 取付穴 H8: 12 mm
- ストローク s: 1,6 mm
- バネ力1) F1: 約 6,5 N
- バネ力1) F2: 約 13 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
- 重量: 28 g
show article view
仕様:
ボール材質:ステンレス鋼 バネ圧:標準 シングル型
- ボール材質:ステンレス鋼 バネ圧:標準 シングル型 – 図 1
- d1 +0,1: 14 mm
- d2: 6,5 mm
- l1: 40 mm
- l2: 5,8 mm
- l3: 10 mm
- b: 5,4 mm
- 取付穴 H8: 14 mm
- ストローク s: 1,9 mm
- バネ力1) F1: 約 8 N
- バネ力1) F2: 約 18 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
- 重量: 43 g
show article view
仕様:
ボール材質:プラスティック バネ圧:標準 シングル型
- ボール材質:プラスティック バネ圧:標準 シングル型 – 図 1
- d1 +0,1: 8 mm
- d2: 3 mm
- l1: 25 mm
- l2: 3,6 mm
- l3: 6 mm
- b: 3,2 mm
- 取付穴 H8: 8 mm
- ストローク s: 0,8 mm
- バネ力1) F1: 約 2,5 N
- バネ力1) F2: 約 6,5 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
- 重量: 8,8 g
show article view
仕様:
ボール材質:プラスティック バネ圧:標準 シングル型
- ボール材質:プラスティック バネ圧:標準 シングル型 – 図 1
- d1 +0,1: 10 mm
- d2: 4 mm
- l1: 30 mm
- l2: 4,2 mm
- l3: 7 mm
- b: 4 mm
- 取付穴 H8: 10 mm
- ストローク s: 1 mm
- バネ力1) F1: 約 4,5 N
- バネ力1) F2: 約 9 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
- 重量: 16 g
show article view
仕様:
ボール材質:プラスティック バネ圧:標準 シングル型
- ボール材質:プラスティック バネ圧:標準 シングル型 – 図 1
- d1 +0,1: 12 mm
- d2: 5 mm
- l1: 35 mm
- l2: 4,8 mm
- l3: 9 mm
- b: 5 mm
- 取付穴 H8: 12 mm
- ストローク s: 1,6 mm
- バネ力1) F1: 約 6,5 N
- バネ力1) F2: 約 13 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
- 重量: 28 g
show article view
仕様:
ボール材質:プラスティック バネ圧:標準 シングル型
- ボール材質:プラスティック バネ圧:標準 シングル型 – 図 1
- d1 +0,1: 14 mm
- d2: 6,5 mm
- l1: 40 mm
- l2: 5,8 mm
- l3: 10 mm
- b: 5,4 mm
- 取付穴 H8: 14 mm
- ストローク s: 1,9 mm
- バネ力1) F1: 約 8 N
- バネ力1) F2: 約 18 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
- 重量: 42 g
show article view
仕様:
ボール材質:ベアリング鋼 バネ圧:強 シングル型
- ボール材質:ベアリング鋼 バネ圧:強 シングル型 – 図 2
- d1 +0,1: 10 mm
- d2: 5,5 mm
- l1: 30 mm
- l2: 7 mm
- l3: 8 mm
- b: 4,5 mm
- 取付穴 H8: 10 mm
- ストローク s: 1 mm
- バネ力1) F1: 約 60 N
- バネ力1) F2: 約 170 N
- 使用環境温度範囲 min.: -40 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 8,6 g
show article view
仕様:
ボール材質:ベアリング鋼 バネ圧:強 シングル型
- ボール材質:ベアリング鋼 バネ圧:強 シングル型 – 図 2
- d1 +0,1: 12 mm
- d2: 6,5 mm
- l1: 35 mm
- l2: 8 mm
- l3: 9 mm
- b: 5,5 mm
- 取付穴 H8: 12 mm
- ストローク s: 1,5 mm
- バネ力1) F1: 約 80 N
- バネ力1) F2: 約 260 N
- 使用環境温度範囲 min.: -40 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 14 g
show article view
仕様:
ボール材質:ベアリング鋼 バネ圧:強 シングル型
- ボール材質:ベアリング鋼 バネ圧:強 シングル型 – 図 2
- d1 +0,1: 14 mm
- d2: 8 mm
- l1: 40 mm
- l2: 9 mm
- l3: 10 mm
- b: 6,5 mm
- 取付穴 H8: 14 mm
- ストローク s: 2 mm
- バネ力1) F1: 約 120 N
- バネ力1) F2: 約 480 N
- 使用環境温度範囲 min.: -40 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 20 g
show article view
仕様:
ボール材質:ベアリング鋼 バネ圧:強 ダブル型
- ボール材質:ベアリング鋼 バネ圧:強 ダブル型 – 図 3
- d1 +0,1: 16 mm
- d2: 5,5 mm
- l1: 35 mm
- l2: 7 mm
- l3: 11 mm
- b: 15 mm
- 取付穴 H8: 16 mm
- ストローク s: 1,5 mm
- バネ力1) F1: 約 110 N
- バネ力1) F2: 約 220 N
- 使用環境温度範囲 min.: -40 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 20 g
show article view
仕様:
ボール材質:ベアリング鋼 バネ圧:強 ダブル型
- ボール材質:ベアリング鋼 バネ圧:強 ダブル型 – 図 3
- d1 +0,1: 18 mm
- d2: 6,5 mm
- l1: 40 mm
- l2: 8 mm
- l3: 12 mm
- b: 17 mm
- 取付穴 H8: 18 mm
- ストローク s: 1,8 mm
- バネ力1) F1: 約 120 N
- バネ力1) F2: 約 330 N
- 使用環境温度範囲 min.: -40 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 29 g
show article view
仕様:
ボール材質:ベアリング鋼 バネ圧:強 ダブル型
- ボール材質:ベアリング鋼 バネ圧:強 ダブル型 – 図 3
- d1 +0,1: 22 mm
- d2: 8 mm
- l1: 45 mm
- l2: 9 mm
- l3: 15 mm
- b: 21 mm
- 取付穴 H8: 22 mm
- ストローク s: 2,5 mm
- バネ力1) F1: 約 130 N
- バネ力1) F2: 約 540 N
- 使用環境温度範囲 min.: -40 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 43 g
show article view
材質
ボール
本体
バネ
備考
特別仕様については、お問い合わせください。
組立
取付穴に圧入して使用するため、圧入寸法l3 と穴径の公差にご注意ください。
位置決めまたは押し当てに使います。
データシート EH 22140. ラテラルスプリングプランジャー
RoHS準拠
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています
鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象
プロポジション65リストの物質を使用しています
鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.