オイルウインドーは、加圧されていないオイルタンクのオイルレベル確認窓として使います
この製品は 22860.0032 - オイルウィンドー / オイル・レベルの目盛なし (窓のサイズ d1: 32 mm) 製品グループの1モデルです オイルウィンドー (EH 22860.)
シールリング
反射板
リング・ナット
オイルサイトグラス
H11の通し穴に取り付けます。リング・ナットを専用工具で締め込めばシールされます。