- オイル・レベルの目盛なし
- 窓のサイズ d1: 16 mm
- d2: 25 mm
- d3: 2,2 mm
- x: 約 15 mm
- l1: 3,5 mm
- b min.: 9 mm
- e: 21 mm
- 取付穴 D H11: 20 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -20 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 70 °C
- 重量: 9,1 g
show article view
- オイル・レベルの目盛なし
- 窓のサイズ d1: 22 mm
- d2: 35 mm
- d3: 3 mm
- x: 約 15 mm
- l1: 4,5 mm
- b min.: 10 mm
- e: 30 mm
- 取付穴 D H11: 28 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -20 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 70 °C
- 重量: 18 g
show article view
- オイル・レベルの目盛なし
- 窓のサイズ d1: 32 mm
- d2: 45 mm
- d3: 3 mm
- x: 約 18 mm
- l1: 5,5 mm
- b min.: 12 mm
- e: 40 mm
- 取付穴 D H11: 38 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -20 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 70 °C
- 重量: 34 g
show article view
- オイル・レベルの目盛なし
- 窓のサイズ d1: 50 mm
- d2: 64 mm
- d3: 3 mm
- x: 約 22 mm
- l1: 5,5 mm
- b min.: 14 mm
- e: 58,5 mm
- 取付穴 D H11: 58 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -20 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 70 °C
- 重量: 87 g
show article view
- オイル・レベルの目盛付
- 窓のサイズ d1: 16 mm
- d2: 25 mm
- d3: 2,2 mm
- x: 約 15 mm
- l1: 3,5 mm
- b min.: 9 mm
- e: 21 mm
- h: 5 mm
- 取付穴 D H11: 20 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -20 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 70 °C
- 重量: 9,2 g
show article view
- オイル・レベルの目盛付
- 窓のサイズ d1: 22 mm
- d2: 35 mm
- d3: 3 mm
- x: 約 15 mm
- l1: 4,5 mm
- b min.: 10 mm
- e: 30 mm
- h: 6 mm
- 取付穴 D H11: 28 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -20 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 70 °C
- 重量: 18 g
show article view
- オイル・レベルの目盛付
- 窓のサイズ d1: 32 mm
- d2: 45 mm
- d3: 3 mm
- x: 約 18 mm
- l1: 5,5 mm
- b min.: 12 mm
- e: 40 mm
- h: 8 mm
- 取付穴 D H11: 38 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -20 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 70 °C
- 重量: 33 g
show article view
- オイル・レベルの目盛付
- 窓のサイズ d1: 50 mm
- d2: 64 mm
- d3: 3 mm
- x: 約 22 mm
- l1: 5,5 mm
- b min.: 14 mm
- e: 58,5 mm
- h: 10 mm
- 取付穴 D H11: 58 mm
- 使用環境温度範囲 min.: -20 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 70 °C
- 重量: 85 g
show article view
材質
シールリング
反射板
リング・ナット
オイルサイトグラス
製品:
専用工具
窓のサイズ d1: 16 mm
- 組付工具
- 窓のサイズ d1: 16 mm
- d h9: 2 mm
- e: 21 mm
- 重量: 16 g
製品:
専用工具
窓のサイズ d1: 22 mm
- 組付工具
- 窓のサイズ d1: 22 mm
- d h9: 2,8 mm
- e: 30 mm
- 重量: 30 g
製品:
専用工具
窓のサイズ d1: 32 mm
- 組付工具
- 窓のサイズ d1: 32 mm
- d h9: 2,8 mm
- e: 40 mm
- 重量: 36 g
製品:
専用工具
窓のサイズ d1: 50 mm
- 組付工具
- 窓のサイズ d1: 50 mm
- d h9: 2,8 mm
- e: 58,5 mm
- 重量: 49 g
組立
H11の通し穴に取り付けます。リング・ナットを専用工具で締め込めばシールされます。
データシート EH 22860. オイルウィンドー
RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
SVHC材の含有は無し
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.
プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.