インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います
例えば安全手袋をしているような場合でも操作が容易な形状です。
ホールド機構付も無しも外形寸法は変わりません。
ネジ部の根元は逃げてあるので完全にねじ込めます。
この製品は 22110.0826 - インデックスボルト、コンパクトタイプ 六角カラー付Tグリップ付 / (d1 -0,02 -0,05: 8 mm, l2: 12 mm) 製品グループの1モデルです インデックスボルト、コンパクトタイプ 六角カラー付Tグリップ付 (EH 22110.)
本体
ロック・ピン
ノブ
分解不可能
ロック・ナットは別売りです。
ディスタンス・カラー(EH 22120.)を使って本体の取付高さを変えることができます。