インデックスボルト、コンパクトタイプ 六角カラー付Tグリップ付

EH 22110.

インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います

例えば安全手袋をしているような場合でも操作が容易な形状です。

ホールド機構付も無しも外形寸法は変わりません。

ネジ部の根元は逃げてあるので完全にねじ込めます。

検索結果は 12 ヒットしました

材質
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l2 [mm]
d2 [mm]
バネ力1) F1 約 [N]
バネ力1) F2 約 [N]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼 
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 6,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 19 N
製品番号:
22110.0820
CAD
資料
インデックスボルト、コンパクトタイプ
  • 鋼 
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 54 mm
  • 二面幅: 14 mm
  • バネ力1) F1: 約 6,5 N
  • バネ力1) F2: 約 19 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 31 g
show article view
インデックスボルト、コンパクトタイプ
材質:
鋼 
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
9 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 6 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 25 N
製品番号:
22110.0822
CAD
資料
インデックスボルト、コンパクトタイプ
  • 鋼 
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 54 mm
  • 二面幅: 14 mm
  • バネ力1) F1: 約 6 N
  • バネ力1) F2: 約 25 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 31 g
show article view
インデックスボルト、コンパクトタイプ
材質:
鋼 
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 8,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 26 N
製品番号:
22110.0824
CAD
資料
インデックスボルト、コンパクトタイプ
  • 鋼 
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l1: 59 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 59 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • バネ力1) F1: 約 8,5 N
  • バネ力1) F2: 約 26 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 64 g
show article view
インデックスボルト、コンパクトタイプ
材質:
鋼 
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 8,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 28 N
製品番号:
22110.0826
CAD
資料
インデックスボルト、コンパクトタイプ
  • 鋼 
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l1: 59 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 59 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • バネ力1) F1: 約 8,5 N
  • バネ力1) F2: 約 28 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 65 g
show article view
インデックスボルト、コンパクトタイプ
材質:
鋼 
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 9,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 38 N
製品番号:
22110.0828
CAD
資料
インデックスボルト、コンパクトタイプ
  • 鋼 
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l1: 59 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 59 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • バネ力1) F1: 約 9,5 N
  • バネ力1) F2: 約 38 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 66 g
show article view
インデックスボルト、コンパクトタイプ
材質:
鋼 
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 11,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 40 N
製品番号:
22110.0830
CAD
資料
インデックスボルト、コンパクトタイプ
  • 鋼 
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • l2: 15 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l1: 68 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • l5: 59 mm
  • 二面幅: 22 mm
  • バネ力1) F1: 約 11,5 N
  • バネ力1) F2: 約 40 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 121 g
show article view
インデックスボルト、コンパクトタイプ
材質:
ステンレス鋼
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 6,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 19 N
製品番号:
22110.0920
CAD
資料
インデックスボルト、コンパクトタイプ
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 54 mm
  • 二面幅: 14 mm
  • バネ力1) F1: 約 6,5 N
  • バネ力1) F2: 約 19 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 31 g
show article view
インデックスボルト、コンパクトタイプ
材質:
ステンレス鋼
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
9 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 6 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 25 N
製品番号:
22110.0922
CAD
資料
インデックスボルト、コンパクトタイプ
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 54 mm
  • 二面幅: 14 mm
  • バネ力1) F1: 約 6 N
  • バネ力1) F2: 約 25 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 31 g
show article view
インデックスボルト、コンパクトタイプ
材質:
ステンレス鋼
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 8,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 26 N
製品番号:
22110.0924
CAD
資料
インデックスボルト、コンパクトタイプ
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l1: 59 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 59 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • バネ力1) F1: 約 8,5 N
  • バネ力1) F2: 約 26 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 64 g
show article view
インデックスボルト、コンパクトタイプ
材質:
ステンレス鋼
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 8,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 28 N
製品番号:
22110.0926
CAD
資料
インデックスボルト、コンパクトタイプ
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l1: 59 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 59 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • バネ力1) F1: 約 8,5 N
  • バネ力1) F2: 約 28 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 65 g
show article view
インデックスボルト、コンパクトタイプ
材質:
ステンレス鋼
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 9,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 38 N
製品番号:
22110.0928
CAD
資料
インデックスボルト、コンパクトタイプ
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l1: 59 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 59 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • バネ力1) F1: 約 9,5 N
  • バネ力1) F2: 約 38 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 66 g
show article view
インデックスボルト、コンパクトタイプ
材質:
ステンレス鋼
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 11,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 40 N
製品番号:
22110.0930
CAD
資料
インデックスボルト、コンパクトタイプ
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • l2: 15 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l1: 68 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • l5: 59 mm
  • 二面幅: 22 mm
  • バネ力1) F1: 約 11,5 N
  • バネ力1) F2: 約 40 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 121 g
show article view
インデックスボルト、コンパクトタイプ

材質

本体

  • スティール、黒染
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ロック・ピン

  • スティール、焼入れ
  • ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ

ノブ

  • PA6、黒(つや消し)

備考

分解不可能

ロック・ナットは別売りです。

製品
製品番号
CAD
在庫
製品:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M12 x 1,5 mm
製品番号:
22120.0116
CAD
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO 8675 (DIN 439), 鋼 
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 18 mm
  • 重量: 7,5 g
製品:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M16 x 1,5 mm
製品番号:
22120.0118
CAD
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO 8675 (DIN 439), 鋼 
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 24 mm
  • 重量: 15 g
製品:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M20 x 1,5 mm
製品番号:
22120.0120
CAD
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO 8675 (DIN 439), 鋼 
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 30 mm
  • 重量: 32 g
製品:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M12 x 1,5 mm
製品番号:
22120.0516
CAD
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO 8675 (DIN 439), ステンレス鋼
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 18 mm
  • 重量: 7,5 g
製品:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M16 x 1,5 mm
製品番号:
22120.0518
CAD
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO 8675 (DIN 439), ステンレス鋼
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 24 mm
  • 重量: 15 g
製品:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M20 x 1,5 mm
製品番号:
22120.0520
CAD
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO 8675 (DIN 439), ステンレス鋼
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 30 mm
  • 重量: 32 g

組立

ディスタンス・カラー(EH 22120.)を使って本体の取付高さを変えることができます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22110. インデックスボルト、コンパクトタイプ – 六角カラー付Tグリップ付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい