インデックス・ボルトの取付用に、また用途の拡大に利用できます。ロケーティング・ブッシュEH 22110.の取付にも使用可能です。
この製品は 22110.0420 - 固定ブロック インデックスボルト、インデックスプランジャー用、 ダイキャスト製 / 垂直取付用(固定用穴が インデックス・ボルトと垂直) (d1: M20 x 1,5 mm) 製品グループの1モデルです 固定ブロック インデックスボルト、インデックスプランジャー用、 ダイキャスト製 (EH 22110.)
グラブスクリュー
本体
インデックスプランジャーは、必ずザグリ穴d1側から組みつけて下さい