ボールキャスターは搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使われる部品です。
このボールキャスターによってワークや荷物をたやすく移動することができます。
この製品は 22750.0108 - ボールキャスター ロックバネ付 / ボール材質:ベアリング鋼 (d1 -0,16: 36 mm) 製品グループの1モデルです ボールキャスター ロックバネ付 (EH 22750.)
カバー
ハウジング
ボール
ばね性を持った爪で固定するので、受け側の穴径は比較的大きい公差を許容できます。
このボール・キャスターは上面から簡単に着脱できます。
カバー面に傾斜がついているので、取付にはマンドレルEH22750.の使用をお勧めします。