- ボール材質:ベアリング鋼
- d1 -0,13: 24 mm
- ボール直径: 15 mm
- d2: 31 mm
- h1 ±0,2: 9,5 mm
- h2: 20,5 mm
- h3: 5,5 mm
- H1 min.: 1,5 mm
- 取付穴 D1: 24 mm
- 動的搬送図C: 500 N
- 重量: 42 g
show article view
- ボール材質:ベアリング鋼
- d1 -0,16: 36 mm
- ボール直径: 22 mm
- d2: 45 mm
- h1 ±0,2: 9,8 mm
- h2: 28,6 mm
- h3: 6 mm
- H1 min.: 2 mm
- 取付穴 D1: 36 mm
- 動的搬送図C: 1300 N
- 重量: 144 g
show article view
- ボール材質:ベアリング鋼
- d1 -0,16: 45 mm
- ボール直径: 30 mm
- d2: 55 mm
- h1 ±0,3: 13,8 mm
- h2: 37,5 mm
- h3: 8 mm
- H1 min.: 2,5 mm
- 取付穴 D1: 45 mm
- 動的搬送図C: 2500 N
- 重量: 292 g
show article view
- ボール材質:ステンレス鋼
- d1 -0,13: 24 mm
- ボール直径: 15 mm
- d2: 31 mm
- h1 ±0,2: 9,5 mm
- h2: 20,5 mm
- h3: 5,5 mm
- H1 min.: 1,5 mm
- 取付穴 D1: 24 mm
- 動的搬送図C: 370 N
- 重量: 42 g
show article view
- ボール材質:ステンレス鋼
- d1 -0,16: 36 mm
- ボール直径: 22 mm
- d2: 45 mm
- h1 ±0,2: 9,8 mm
- h2: 28,6 mm
- h3: 6 mm
- H1 min.: 2 mm
- 取付穴 D1: 36 mm
- 動的搬送図C: 970 N
- 重量: 143 g
show article view
- ボール材質:ステンレス鋼
- d1 -0,16: 45 mm
- ボール直径: 30 mm
- d2: 55 mm
- h1 ±0,3: 13,8 mm
- h2: 37,5 mm
- h3: 8 mm
- H1 min.: 2,5 mm
- 取付穴 D1: 45 mm
- 動的搬送図C: 1900 N
- 重量: 290 g
show article view
製品:
圧入工具
ボールキャスターに適合: 24 mm
- 組付工具
- ボールキャスターに適合: 24 mm
- 重量: 451 g
製品:
圧入工具
ボールキャスターに適合: 36 mm
- 組付工具
- ボールキャスターに適合: 36 mm
- 重量: 480 g
製品:
圧入工具
ボールキャスターに適合: 45 mm
- 組付工具
- ボールキャスターに適合: 45 mm
- 重量: 503 g
組立
ばね性を持った爪で固定するので、受け側の穴径は比較的大きい公差を許容できます。
このボール・キャスターは上面から簡単に着脱できます。
カバー面に傾斜がついているので、取付にはマンドレルEH22750.の使用をお勧めします。
データシート EH 22750. ボールキャスター – ロックバネ付
ボールキャスターの取付説明 (EH 22750.)
RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
SVHC材の含有は無し
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.
プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.