ボールキャスターは搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使われる部品です。
このボールキャスターによってワークや荷物をたやすく移動することができます。
この部品はプラスティックの特性により保守や潤滑が不要で、摩耗もありません。スティール製のタイプに比べて、電気的な絶縁や非磁性などの特徴もあります。
この製品は 22751.0122 - ボールキャスター プラスチック / (d1: 36 mm) 製品グループの1モデルです ボールキャスター プラスチック (EH 22751.)
カバー
ハウジング
ボール
ベアリング玉