22760.0044 - プレッシャー ・スクリュー
黄銅ピン付

セッティングねじは、スピンドルや、軸、表面処理済みの部品などを傷つけずに押さえたり、締め付けるために使います。

この製品は 22760.0044 - プレッシャー ・スクリュー 黄銅ピン付 / 黄銅ピン付 (d1: M4, l1: 10,5 mm) 製品グループの1モデルです プレッシャー ・スクリュー 黄銅ピン付 (EH 22760.)

材質
d1 [mm]
l1 [mm]
二面幅 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10,5 mm
二面幅 [mm]:
2 mm
製品番号:
22760.0044
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • 熱処理鋼
  • d1: M4
  • l1: 10,5 mm
  • l2: 1,2 mm
  • d2: 2,5 mm
  • 二面幅: 2 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,6 g
プレッシャー ・スクリュー

材質

パッド

  • 黄銅

ねじ

  • 熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22760.0044
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボール/ プッシュエレメント(スラストねじ)
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball-ended Thrust Screws
カテゴリー:
情報用素材