このアイ・ボルトはDIN444相当品で、強度クラス 8.8の鋼製です。ステンレス鋼製のものは引張り強度 min. 500N/mm2となっています。
この製品は 22980.0554 - アイボルト DIN444、形状B / (d1: M24, l: 160 mm) 製品グループの1モデルです アイボルト DIN444、形状B (EH 22980.)
特別仕様については、お問い合わせください。
締付トルクについては巻末の技術資料をご参照ください。