アイボルト DIN444、形状B

EH 22980.

このアイ・ボルトはDIN444相当品で、強度クラス 8.8の鋼製です。ステンレス鋼製のものは引張り強度 min. 500N/mm2となっています。

検索結果は 74 ヒットしました

材質
d1 [mm]
l [mm]
d2 H9 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 8.8、黒
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
d2 H9 [mm]:
5 mm
製品番号:
22980.0202
CAD
資料
アイボルト
  • 熱処理鋼
  • d1: M5
  • l: 25 mm
  • d2 H9: 5 mm
  • d3: 12 mm
  • b: 16 mm
  • s: 6 mm
  • 重量: 5,6 g
show article view
アイボルト
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 8.8、黒
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
30 mm
d2 H9 [mm]:
5 mm
製品番号:
22980.0203
CAD
資料
アイボルト
  • 熱処理鋼
  • d1: M5
  • l: 30 mm
  • d2 H9: 5 mm
  • d3: 12 mm
  • b: 16 mm
  • s: 6 mm
  • 重量: 6,4 g
show article view
アイボルト
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 8.8、黒
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
35 mm
d2 H9 [mm]:
5 mm
製品番号:
22980.0204
CAD
資料
アイボルト
  • 熱処理鋼
  • d1: M5
  • l: 35 mm
  • d2 H9: 5 mm
  • d3: 12 mm
  • b: 16 mm
  • s: 6 mm
  • 重量: 7,1 g
show article view
アイボルト
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 8.8、黒
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
40 mm
d2 H9 [mm]:
5 mm
製品番号:
22980.0205
CAD
資料
アイボルト
  • 熱処理鋼
  • d1: M5
  • l: 40 mm
  • d2 H9: 5 mm
  • d3: 12 mm
  • b: 16 mm
  • s: 6 mm
  • 重量: 7,9 g
show article view
アイボルト
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 8.8、黒
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
d2 H9 [mm]:
6 mm
製品番号:
22980.0212
CAD
資料
アイボルト
  • 熱処理鋼
  • d1: M6
  • l: 30 mm
  • d2 H9: 6 mm
  • d3: 14 mm
  • b: 18 mm
  • s: 7 mm
  • 重量: 9,5 g
show article view
アイボルト
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 8.8、黒
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
d2 H9 [mm]:
6 mm
製品番号:
22980.0214
CAD
資料
アイボルト
  • 熱処理鋼
  • d1: M6
  • l: 40 mm
  • d2 H9: 6 mm
  • d3: 14 mm
  • b: 18 mm
  • s: 7 mm
  • 重量: 11 g
show article view
アイボルト
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 8.8、黒
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
50 mm
d2 H9 [mm]:
6 mm
製品番号:
22980.0216
CAD
資料
アイボルト
  • 熱処理鋼
  • d1: M6
  • l: 50 mm
  • d2 H9: 6 mm
  • d3: 14 mm
  • b: 18 mm
  • s: 7 mm
  • 重量: 14 g
show article view
アイボルト
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 8.8、黒
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
60 mm
d2 H9 [mm]:
6 mm
製品番号:
22980.0218
CAD
資料
アイボルト
  • 熱処理鋼
  • d1: M6
  • l: 60 mm
  • d2 H9: 6 mm
  • d3: 14 mm
  • b: 18 mm
  • s: 7 mm
  • 重量: 16 g
show article view
アイボルト
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 8.8、黒
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
80 mm
d2 H9 [mm]:
6 mm
製品番号:
22980.0222
CAD
資料
アイボルト
  • 熱処理鋼
  • d1: M6
  • l: 80 mm
  • d2 H9: 6 mm
  • d3: 14 mm
  • b: 18 mm
  • s: 7 mm
  • 重量: 20 g
show article view
アイボルト
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 8.8、黒
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
d2 H9 [mm]:
8 mm
製品番号:
22980.0232
CAD
資料
アイボルト
  • 熱処理鋼
  • d1: M8
  • l: 40 mm
  • d2 H9: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s: 9 mm
  • 重量: 22 g
show article view
アイボルト
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 8.8、黒
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
d2 H9 [mm]:
8 mm
製品番号:
22980.0234
CAD
資料
アイボルト
  • 熱処理鋼
  • d1: M8
  • l: 50 mm
  • d2 H9: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s: 9 mm
  • 重量: 26 g
show article view
アイボルト
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 8.8、黒
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
60 mm
d2 H9 [mm]:
8 mm
製品番号:
22980.0236
CAD
資料
アイボルト
  • 熱処理鋼
  • d1: M8
  • l: 60 mm
  • d2 H9: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s: 9 mm
  • 重量: 30 g
show article view
アイボルト
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 8.8、黒
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
80 mm
d2 H9 [mm]:
8 mm
製品番号:
22980.0240
CAD
資料
アイボルト
  • 熱処理鋼
  • d1: M8
  • l: 80 mm
  • d2 H9: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s: 9 mm
  • 重量: 37 g
show article view
アイボルト
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 8.8、黒
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
8 mm
製品番号:
22980.0244
CAD
資料
アイボルト
  • 熱処理鋼
  • d1: M8
  • l: 100 mm
  • d2 H9: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s: 9 mm
  • 重量: 44 g
show article view
アイボルト
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 8.8、黒
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
製品番号:
22980.0252
CAD
資料
アイボルト
  • 熱処理鋼
  • d1: M10
  • l: 50 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s: 12 mm
  • 重量: 40 g
show article view
アイボルト
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 8.8、黒
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
60 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
製品番号:
22980.0254
CAD
資料
アイボルト
  • 熱処理鋼
  • d1: M10
  • l: 60 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s: 12 mm
  • 重量: 43 g
show article view
アイボルト
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 8.8、黒
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
75 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
製品番号:
22980.0257
CAD
資料
アイボルト
  • 熱処理鋼
  • d1: M10
  • l: 75 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s: 12 mm
  • 重量: 51 g
show article view
アイボルト
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 8.8、黒
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
製品番号:
22980.0262
CAD
資料
アイボルト
  • 熱処理鋼
  • d1: M10
  • l: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s: 12 mm
  • 重量: 67 g
show article view
アイボルト
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 8.8、黒
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
120 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
製品番号:
22980.0266
CAD
資料
アイボルト
  • 熱処理鋼
  • d1: M10
  • l: 120 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s: 12 mm
  • 重量: 72 g
show article view
アイボルト
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 8.8、黒
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
製品番号:
22980.0272
CAD
資料
アイボルト
  • 熱処理鋼
  • d1: M12
  • l: 50 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s: 14 mm
  • 重量: 59 g
show article view
アイボルト
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 8.8、黒
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
60 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
製品番号:
22980.0274
CAD
資料
アイボルト
  • 熱処理鋼
  • d1: M12
  • l: 60 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s: 14 mm
  • 重量: 68 g
show article view
アイボルト
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 8.8、黒
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
製品番号:
22980.0278
CAD
資料
アイボルト
  • 熱処理鋼
  • d1: M12
  • l: 80 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s: 14 mm
  • 重量: 85 g
show article view
アイボルト
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 8.8、黒
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
製品番号:
22980.0282
CAD
資料
アイボルト
  • 熱処理鋼
  • d1: M12
  • l: 100 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s: 14 mm
  • 重量: 102 g
show article view
アイボルト
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 8.8、黒
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
120 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
製品番号:
22980.0286
CAD
資料
アイボルト
  • 熱処理鋼
  • d1: M12
  • l: 120 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s: 14 mm
  • 重量: 119 g
show article view
アイボルト

材質

  • 熱処理鋼、熱処理、強度クラス 8.8、黒
  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

参照先

締付トルクについては巻末の技術資料をご参照ください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22980. アイボルト – DIN444、形状B
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.