22980.0218 - アイボルト
DIN444、形状B

このアイ・ボルトはDIN444相当品で、強度クラス 8.8の鋼製です。ステンレス鋼製のものは引張り強度 min. 500N/mm2となっています。

この製品は 22980.0218 - アイボルト DIN444、形状B / (d1: M6, l: 60 mm) 製品グループの1モデルです アイボルト DIN444、形状B (EH 22980.)

材質
d1 [mm]
l [mm]
d2 H9 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
熱処理鋼、熱処理、強度クラス 8.8、黒
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
60 mm
d2 H9 [mm]:
6 mm
製品番号:
22980.0218
資料
アイボルト
  • 熱処理鋼
  • d1: M6
  • l: 60 mm
  • d2 H9: 6 mm
  • d3: 14 mm
  • b: 18 mm
  • s: 7 mm
  • 重量: 16 g
アイボルト

材質

  • 熱処理鋼、熱処理、強度クラス 8.8、黒

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

参照先

締付トルクについては巻末の技術資料をご参照ください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22980.0218