- メネジ付ブッシュ入り 形状K, 黄銅
- d1: 20 mm
- d5: M4
- d7: 10 mm
- h3: 6 mm
- h4: 13 mm
- t3: 6,5 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 3,3 g
show article view
- メネジ付ブッシュ入り 形状K, 鋼
- d1: 25 mm
- d5: M5
- d7: 12 mm
- h3: 8 mm
- h4: 16 mm
- t3: 9,5 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 7 g
show article view
- メネジ付ブッシュ入り 形状K, 鋼
- d1: 32 mm
- d5: M6
- d7: 14 mm
- h3: 10 mm
- h4: 20 mm
- t3: 12 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 11 g
show article view
- メネジ付ブッシュ入り 形状K, 鋼
- d1: 40 mm
- d5: M8
- d7: 18 mm
- h3: 13 mm
- h4: 25 mm
- t3: 14 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 16 g
show article view
- メネジ付ブッシュ入り 形状K, 鋼
- d1: 50 mm
- d5: M10
- d7: 22 mm
- h3: 20 mm
- h4: 32 mm
- t3: 18 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 34 g
show article view
- メネジ付ブッシュ入り 形状K, 鋼
- d1: 63 mm
- d5: M12
- d7: 26 mm
- h3: 25 mm
- h4: 40 mm
- t3: 22 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 66 g
show article view
- メネジ付ブッシュ入り 形状K, 鋼
- d1: 80 mm
- d5: M16
- d7: 35 mm
- h3: 30 mm
- h4: 50 mm
- t3: 30 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 137 g
show article view
ブッシュ:
ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)
- メネジ付ブッシュ入り 形状K, ステンレス鋼
- d1: 25 mm
- d5: M5
- d7: 12 mm
- h3: 8 mm
- h4: 16 mm
- t3: 9,5 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 7 g
show article view
ブッシュ:
ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)
- メネジ付ブッシュ入り 形状K, ステンレス鋼
- d1: 32 mm
- d5: M6
- d7: 14 mm
- h3: 10 mm
- h4: 20 mm
- t3: 12 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 11 g
show article view
ブッシュ:
ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)
- メネジ付ブッシュ入り 形状K, ステンレス鋼
- d1: 40 mm
- d5: M8
- d7: 18 mm
- h3: 13 mm
- h4: 25 mm
- t3: 14 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 16 g
show article view
ブッシュ:
ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)
- メネジ付ブッシュ入り 形状K, ステンレス鋼
- d1: 50 mm
- d5: M10
- d7: 22 mm
- h3: 20 mm
- h4: 32 mm
- t3: 18 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 34 g
show article view
ブッシュ:
ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)
- メネジ付ブッシュ入り 形状K, ステンレス鋼
- d1: 63 mm
- d5: M12
- d7: 26 mm
- h3: 25 mm
- h4: 40 mm
- t3: 22 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 66 g
show article view
ブッシュ:
ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)
- メネジ付ブッシュ入り 形状K, ステンレス鋼
- d1: 80 mm
- d5: M16
- d7: 35 mm
- h3: 30 mm
- h4: 50 mm
- t3: 30 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 137 g
show article view
材質
ブッシュ
- 黄銅
- スティール、亜鉛めっき
- ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)
グリップ
- 熱硬化性樹脂( PF31)、 黒(RAL 9005相当)
データシート EH 24640. パーム・グリップ – DIN6335プラスティック
RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
SVHC材の含有は無し
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.
プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.