パイプ型ハンドルは、機械装置のドア等に使われます。
アルミ製のパイプ型ハンドルは、手になじむ堅牢な構造かつ斬新なデザインです。このタイプは、取付部が傾斜しています
この製品は 24321.0590 - パイプ型ハンドル / (d1: 30 mm, l1 ±0,25: 500 mm) 製品グループの1モデルです パイプ型ハンドル (EH 24321.)
グリップ
Handle shank
カバー
特別仕様については、お問い合わせください。
取付けは裏側から行います。