24790.0132 - ロングヘッド・ナールドボルト
DIN 464

削り出しの一体品です。工業規格品と異なり、ネジ外径は首下まで加工してありますが、ネジ部の終わりに逃げ加工はありません

この製品は 24790.0132 - ロングヘッド・ナールドボルト DIN 464 / (d1: M6, l: 8 mm) 製品グループの1モデルです ロングヘッド・ナールドボルト DIN 464 (EH 24790.)

材質
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
24 mm
製品番号:
24790.0132
資料
ロングヘッド・ナールドボルト
  • 鋼 
  • d1: M6
  • l: 8 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • 重量: 28 g
ロングヘッド・ナールドボルト

材質

  • スティール、黒染、強度クラス 5.8

備考

ナールド部のピッチと深さは、DIN規格と異なります。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24790.0132