ロングヘッド・ナールドボルト DIN 464

EH 24790.

削り出しの一体品です。工業規格品と異なり、ネジ外径は首下まで加工してありますが、ネジ部の終わりに逃げ加工はありません

検索結果は 68 ヒットしました

材質
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
12 mm
製品番号:
24790.0074
CAD
資料
ロングヘッド・ナールドボルト
  • 鋼 
  • d1: M3
  • l: 6 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • 重量: 3,7 g
show article view
ロングヘッド・ナールドボルト
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
12 mm
製品番号:
24790.0076
CAD
資料
ロングヘッド・ナールドボルト
  • 鋼 
  • d1: M3
  • l: 10 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • 重量: 3,8 g
show article view
ロングヘッド・ナールドボルト
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
12 mm
製品番号:
24790.0077
CAD
資料
ロングヘッド・ナールドボルト
  • 鋼 
  • d1: M3
  • l: 12 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • 重量: 4 g
show article view
ロングヘッド・ナールドボルト
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
12 mm
製品番号:
24790.0079
CAD
資料
ロングヘッド・ナールドボルト
  • 鋼 
  • d1: M3
  • l: 16 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • 重量: 4 g
show article view
ロングヘッド・ナールドボルト
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
12 mm
製品番号:
24790.0081
CAD
資料
ロングヘッド・ナールドボルト
  • 鋼 
  • d1: M3
  • l: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • 重量: 4,5 g
show article view
ロングヘッド・ナールドボルト
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
16 mm
製品番号:
24790.0092
CAD
資料
ロングヘッド・ナールドボルト
  • 鋼 
  • d1: M4
  • l: 5 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • 重量: 7,7 g
show article view
ロングヘッド・ナールドボルト
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
16 mm
製品番号:
24790.0094
CAD
資料
ロングヘッド・ナールドボルト
  • 鋼 
  • d1: M4
  • l: 8 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • 重量: 8 g
show article view
ロングヘッド・ナールドボルト
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
16 mm
製品番号:
24790.0095
CAD
資料
ロングヘッド・ナールドボルト
  • 鋼 
  • d1: M4
  • l: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • 重量: 8,1 g
show article view
ロングヘッド・ナールドボルト
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
16 mm
製品番号:
24790.0096
CAD
資料
ロングヘッド・ナールドボルト
  • 鋼 
  • d1: M4
  • l: 12 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • 重量: 8,6 g
show article view
ロングヘッド・ナールドボルト
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
16 mm
製品番号:
24790.0098
CAD
資料
ロングヘッド・ナールドボルト
  • 鋼 
  • d1: M4
  • l: 16 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • 重量: 8,4 g
show article view
ロングヘッド・ナールドボルト
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
16 mm
製品番号:
24790.0100
CAD
資料
ロングヘッド・ナールドボルト
  • 鋼 
  • d1: M4
  • l: 20 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • 重量: 9,1 g
show article view
ロングヘッド・ナールドボルト
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
16 mm
製品番号:
24790.0102
CAD
資料
ロングヘッド・ナールドボルト
  • 鋼 
  • d1: M4
  • l: 25 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • 重量: 9 g
show article view
ロングヘッド・ナールドボルト
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
20 mm
製品番号:
24790.0112
CAD
資料
ロングヘッド・ナールドボルト
  • 鋼 
  • d1: M5
  • l: 6 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 14 g
show article view
ロングヘッド・ナールドボルト
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
20 mm
製品番号:
24790.0113
CAD
資料
ロングヘッド・ナールドボルト
  • 鋼 
  • d1: M5
  • l: 8 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 15 g
show article view
ロングヘッド・ナールドボルト
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
20 mm
製品番号:
24790.0114
CAD
資料
ロングヘッド・ナールドボルト
  • 鋼 
  • d1: M5
  • l: 10 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 15 g
show article view
ロングヘッド・ナールドボルト
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
20 mm
製品番号:
24790.0115
CAD
資料
ロングヘッド・ナールドボルト
  • 鋼 
  • d1: M5
  • l: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 15 g
show article view
ロングヘッド・ナールドボルト
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
20 mm
製品番号:
24790.0117
CAD
資料
ロングヘッド・ナールドボルト
  • 鋼 
  • d1: M5
  • l: 16 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 16 g
show article view
ロングヘッド・ナールドボルト
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
20 mm
製品番号:
24790.0119
CAD
資料
ロングヘッド・ナールドボルト
  • 鋼 
  • d1: M5
  • l: 20 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 16 g
show article view
ロングヘッド・ナールドボルト
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
20 mm
製品番号:
24790.0121
CAD
資料
ロングヘッド・ナールドボルト
  • 鋼 
  • d1: M5
  • l: 25 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 17 g
show article view
ロングヘッド・ナールドボルト
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
20 mm
製品番号:
24790.0123
CAD
資料
ロングヘッド・ナールドボルト
  • 鋼 
  • d1: M5
  • l: 30 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 17 g
show article view
ロングヘッド・ナールドボルト
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
24 mm
製品番号:
24790.0132
CAD
資料
ロングヘッド・ナールドボルト
  • 鋼 
  • d1: M6
  • l: 8 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • 重量: 28 g
show article view
ロングヘッド・ナールドボルト
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
24 mm
製品番号:
24790.0133
CAD
資料
ロングヘッド・ナールドボルト
  • 鋼 
  • d1: M6
  • l: 10 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • 重量: 27 g
show article view
ロングヘッド・ナールドボルト
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
24 mm
製品番号:
24790.0134
CAD
資料
ロングヘッド・ナールドボルト
  • 鋼 
  • d1: M6
  • l: 12 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • 重量: 28 g
show article view
ロングヘッド・ナールドボルト
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
製品番号:
24790.0136
CAD
資料
ロングヘッド・ナールドボルト
  • 鋼 
  • d1: M6
  • l: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • 重量: 28 g
show article view
ロングヘッド・ナールドボルト

材質

  • スティール、黒染、強度クラス 5.8
  • ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト

備考

ナールド部のピッチと深さは、DIN規格と異なります。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24790. ロングヘッド・ナールドボルト – DIN 464
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい