24350.0132 - グリップ・ レバー

仕様
材質
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
円筒形グリップ付
図:
2
材質:
スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M8
製品番号:
24350.0132
資料
グリップ・ レバー
  • 円筒形グリップ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 10 mm
  • l1: 100 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 50 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 62 g
グリップ・ レバー

材質

グリップ・レバー

  • スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理

ボール・ノブ

  • 熱硬化性樹脂(PF31)、黒色

円筒形 グリップ

  • 熱硬化性樹脂(PF31)、黒色
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24350.0132