- 球状ノブ付 – 図 1, 鋼
- d1: 8 mm
- l1: 63 mm
- d2: M6
- d3: 20 mm
- l2: 9 mm
- l3: 18 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 30 g
show article view
- 球状ノブ付 – 図 1, 鋼
- d1: 8 mm
- l1: 80 mm
- d2: M6
- d3: 20 mm
- l2: 9 mm
- l3: 18 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 34 g
show article view
- 球状ノブ付 – 図 1, 鋼
- d1: 8 mm
- l1: 100 mm
- d2: M6
- d3: 20 mm
- l2: 9 mm
- l3: 18 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 39 g
show article view
- 球状ノブ付 – 図 1, 鋼
- d1: 10 mm
- l1: 80 mm
- d2: M8
- d3: 25 mm
- l2: 11 mm
- l3: 22,5 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 50 g
show article view
- 球状ノブ付 – 図 1, 鋼
- d1: 10 mm
- l1: 100 mm
- d2: M8
- d3: 25 mm
- l2: 11 mm
- l3: 22,5 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 62 g
show article view
- 球状ノブ付 – 図 1, 鋼
- d1: 10 mm
- l1: 125 mm
- d2: M8
- d3: 25 mm
- l2: 11 mm
- l3: 22,5 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 76 g
show article view
- 球状ノブ付 – 図 1, 鋼
- d1: 12 mm
- l1: 100 mm
- d2: M10
- d3: 32 mm
- l2: 14 mm
- l3: 29 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 96 g
show article view
- 球状ノブ付 – 図 1, 鋼
- d1: 12 mm
- l1: 125 mm
- d2: M10
- d3: 32 mm
- l2: 14 mm
- l3: 29 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 118 g
show article view
- 球状ノブ付 – 図 1, 鋼
- d1: 12 mm
- l1: 160 mm
- d2: M10
- d3: 32 mm
- l2: 14 mm
- l3: 29 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 149 g
show article view
- 球状ノブ付 – 図 1, 鋼
- d1: 14 mm
- l1: 125 mm
- d2: M12
- d3: 35 mm
- l2: 16 mm
- l3: 32,5 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 157 g
show article view
- 球状ノブ付 – 図 1, 鋼
- d1: 14 mm
- l1: 160 mm
- d2: M12
- d3: 35 mm
- l2: 16 mm
- l3: 32,5 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 203 g
show article view
- 球状ノブ付 – 図 1, 鋼
- d1: 14 mm
- l1: 200 mm
- d2: M12
- d3: 35 mm
- l2: 16 mm
- l3: 32,5 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 251 g
show article view
- 球状ノブ付 – 図 1, 鋼
- d1: 16 mm
- l1: 160 mm
- d2: M14
- d3: 40 mm
- l2: 18 mm
- l3: 37 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 310 g
show article view
- 球状ノブ付 – 図 1, 鋼
- d1: 16 mm
- l1: 200 mm
- d2: M14
- d3: 40 mm
- l2: 18 mm
- l3: 37 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 326 g
show article view
- 球状ノブ付 – 図 1, 鋼
- d1: 16 mm
- l1: 250 mm
- d2: M14
- d3: 40 mm
- l2: 18 mm
- l3: 37 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 397 g
show article view
- 円筒形グリップ付 – 図 2, 鋼
- d1: 8 mm
- l1: 63 mm
- d2: M6
- d3: 18 mm
- l2: 9 mm
- l3: 40 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 26 g
show article view
- 円筒形グリップ付 – 図 2, 鋼
- d1: 8 mm
- l1: 80 mm
- d2: M6
- d3: 18 mm
- l2: 9 mm
- l3: 40 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 33 g
show article view
- 円筒形グリップ付 – 図 2, 鋼
- d1: 8 mm
- l1: 100 mm
- d2: M6
- d3: 18 mm
- l2: 9 mm
- l3: 40 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 42 g
show article view
- 円筒形グリップ付 – 図 2, 鋼
- d1: 10 mm
- l1: 80 mm
- d2: M8
- d3: 21 mm
- l2: 11 mm
- l3: 50 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 50 g
show article view
- 円筒形グリップ付 – 図 2, 鋼
- d1: 10 mm
- l1: 100 mm
- d2: M8
- d3: 21 mm
- l2: 11 mm
- l3: 50 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 62 g
show article view
- 円筒形グリップ付 – 図 2, 鋼
- d1: 10 mm
- l1: 125 mm
- d2: M8
- d3: 21 mm
- l2: 11 mm
- l3: 50 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 78 g
show article view
- 円筒形グリップ付 – 図 2, 鋼
- d1: 12 mm
- l1: 100 mm
- d2: M10
- d3: 23 mm
- l2: 14 mm
- l3: 65 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 81 g
show article view
- 円筒形グリップ付 – 図 2, 鋼
- d1: 12 mm
- l1: 125 mm
- d2: M10
- d3: 23 mm
- l2: 14 mm
- l3: 65 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 103 g
show article view
- 円筒形グリップ付 – 図 2, 鋼
- d1: 12 mm
- l1: 160 mm
- d2: M10
- d3: 23 mm
- l2: 14 mm
- l3: 65 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 133 g
show article view
材質
グリップ・レバー
- スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理
- ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
ボール・ノブ
円筒形 グリップ
データシート EH 24350. グリップ・ レバー
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい