1014.500 - ワーク・ストッパー

システム
l1 [mm]
l2 [mm]
s [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
V40
l1 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
20 mm
s [mm]:
22 mm
製品番号:
1014.500
資料
ワーク・ストッパー
  • システム: V40
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 8 mm
  • s: 22 mm
  • e: 25,4 mm
  • 重量: 56 g
ワーク・ストッパー

材質

  • スティール、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1014.500
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
T溝システム