EH 3203.
La boca SIMPLEX TPE-media es un elastómero termoplástico y un inserto de dureza media con una dureza de aproximadamente 90 Shore A (comparable a la dureza del inserto de caucho compuesto en la serie 3202). A diferencia de los mazos de goma convencionales, este inserto no deja marcas negras no deseadas. Está disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm.
Características:
Para materiales delicados, ardinería y paisajismo, colocación de piedra natural, construcción de tabiquería seca, montaje de muebles, alicatado, pavimentación, albañilería y colocación de escaleras, colocación de puertas y ventanas, carpintería
Su selección resultó en 5 aciertos
Más detalles
Inserto
Conforme a la directiva 2011/65/UE y la directiva 2015/863
Ninguna sustancia SEP con más de 0.1% p/p contenida - Lista de SEP a 10.06.2022
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ningua sustancia designada como "minerales de conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.