La boca SIMPLEX TPE-media es un elastómero termoplástico y un inserto de dureza media con una dureza de aproximadamente 90 Shore A (comparable a la dureza del inserto de caucho compuesto en la serie 3202). A diferencia de los mazos de goma convencionales, este inserto no deja marcas negras no deseadas. Está disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm.
Características del producto:
Para materiales delicados, ardinería y paisajismo, colocación de piedra natural, construcción de tabiquería seca, montaje de muebles, alicatado, pavimentación, albañilería y colocación de escaleras, colocación de puertas y ventanas, carpintería
Este artículo 3203.030 - Boca SIMPLEX TPE-medio, gris / (Ø: 30 mm) es una variante del grupo de artículos Boca SIMPLEX TPE-medio, gris (EH 3203.)
Inserto
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.