EH 22080.
Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.
Su selección resultó en 37 aciertos
Más detalles
Cuerpo
Bola
Muelle
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.
Para calcular la resistencia al cizallamiento, ver detalles al inicio de la sección.
Versión con mayores fuerzas de resorte, consulte "EH 22080. Posicionadores, lisos, largos, con cuello y bola".
Muelle suave: marcado con una línea
Muelle estándar: sin marca
Muelle fuerte: marcado con dos líneas
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy.
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy.
Se recomienda una tolerancia de H7 para el agujero de alojamiento de d1..