Productos Aeronáuticos
Bypass Pin Kits
The Bypass Pin Kits are used in the Ground Support (GSE). They are used as Gear Pin or Steering Bypass Pin for pushback.
When the pin is inserted, the steering hydraulics on the landing gear are bypassed. This allows the aircraft to be moved by a tractor without having to deactivate the entire aircraft hydraulics. A warning streamer with the text "Remove before flight" (RBF Flag) is attached to the ball lock pin by means of a retaining cable.
Pasador de elevación con rosca con grillete giratorio
Estos nuevos pasadores de elevación con grillete giratorio tienen la ventaja de que el grillete puede girar libremente alrededor del pasador gracias al anillo de rodamiento con su cojinete liso sin mantenimiento.
Halder Inside - Apenas perceptible, pero imprescindible
Acompáñenos a un viaje a través de un mundo lleno de elementos normalizados.
Certificación según EN 9100:2016
Nuestro Sistema de gestión de calidad actual ha sido probado y certificado según la edición estándar de 2016.
Persona de contacto para consultas, asesoramiento técnico, tramitación de pedidos, servicio postventa y otros contactos importantes en la empresa.