Martillos largos SIMPLEX
EH 3002.
Composición de caucho; con carcasa de hierro fundido y mango de nogal
EH 3007.
Super plástico; con carcasa de hierro fundido y mango de nogal
EH 3008.
Nailon; con carcasa de hierro fundido y mango de nogal
EH 3009.
Metal blando; con carcasa de hierro fundido y mango de nogal
EH 3012.
TPE-blando / composición de caucho; con carcasa de hierro fundido y mango de nogal
EH 3013.
TPE-blando / TPE-medio; con carcasa de hierro fundido y mango de nogal
EH 3017.
TPE-blando / super plástico; con carcasa de hierro fundido y mango de nogal
EH 3027.
Composición de caucho/super plástico; con carcasa de hierro fundido y mango de nogal
EH 3028.
Composición de caucho/nailon; con carcasa de hierro fundido y mango de nogal
EH 3029.
Composición de caucho/metal blando; con carcasa de hierro fundido y mango de nogal
EH 3078.
Super plástico / nailon; con carcasa de hierro fundido y mango de nogal
EH 3079.
Super plástico / metal blando; con carcasa de hierro fundido y mango de nogal
EH 3089.
Nailon / metal blando; con carcasa de hierro fundido y mango de nogal
Made of cast iron, the housing comes with an integrated handle protection sleeve that provides for a high level of break resistance.
The long-fibre and ultra durable hickory handle is varnished and shaped ergonomically.
Contact Form