Caja Pro­mo­cio­nal SIM­PLEX Au­to­mó­vil
SIMPLEX soft-face mallet D40, copper / soft metal plus puncher

EH 3749.

La Caja Promocional SIMPLEX Automóvil consta de nuestra maza no férrica SIMPLEX con bocas de cobre y de metal blando con un diámetro de 40 mm, así como un botador con bocas de nylon, perfectos para el taller de automóviles.

La maza no férrica SIMPLEX contiene la combinación de bocas de cobre y metal blando.

La boca de cobre es la más dura del programa SIMPLEX. En consecuencia, permite alcanzar fuerzas de impacto muy elevadas, aunque con mayor suavidad que con un martillo de acero. Sustituye a un martillo de cobre convencional.

La boca de metal blando de color plateado está hecha de aluminio y es un poco más blanda que la boca de cobre e insensible al calor y sustituye al clásico martillo de plomo.

El cuerpo de fundición maleable reforzado de color negro proporciona una gran estabilidad gracias a los mayores grosores de pared y los refuerzos. El mayor peso permite alcanzar una elevada fuerza de impacto.

El mango de fibra muy estable y duradero posee una alta resistencia a la rotura. Tiene una forma ergonómica y comprende una empuñadura antideslizante. Posee una superficie lisa y es inorgánico (insensible a la humedad).

Conforme al principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son intercambiables y reequipables. Esto no solo es bueno para el bolsillo; además, asegura el uso responsable de los recursos.

En esta combinación, el modelo SIMPLEX es una de las mazas no férricas más duras y estables.

El botador Halder está dotado en ambos extremos de cabezas de nylon especial, intercambiables, muy resistentes al desgaste e inastillables, permitiendo así el trabajo muy seguro y suave con un martillo de acero.

Características del producto:

Caja de oferta con la maza no férrica SIMPLEX y el botador HALDER.

  • Contiene la maza no férrica SIMPLEX D40 mm.
    • Maza no férrica SIMPLEX con la combinación de bocas de cobre (duro) y metal blando (plateado, duro, insensible al calor).
    • El cuerpo de fundición maleable reforzado con una alta estabilidad aumenta la fuerza de impacto gracias a su mayor peso.
    • Mango de fibra de vidrio muy estable y duradero con empuñadura antideslizante, inorgánico (insensible a la humedad).
    • Todos los elementos son intercambiables/reequipables; por lo tanto, resultan muy rentables y aseguran el uso responsable de los recursos.
    • Sustituye los clásicos martillos de cobre y de plomo en un solo producto.
  • Incluye el botador HALDER con cabezas de nylon.
    • Los pequeños ayudantes de Halder.
    • Ambos extremos están dotados de cabezas intercambiables de nylon especial muy resistente al desgaste e inastillable.
    • Permiten el trabajo seguro y suave con un martillo de acero.

Áreas de aplicación

Trabajos de enderezamiento, construcción de plantas, conformado de chapa metálica, trabajos de montaje y reparación en el sector de automoción y camiones

Su selección resultó en 1 aciertos

gewicht [g]

Más detalles

Artículo No.
Precio [€]
Disponible
gewicht [g]:
2400 g
Artículo No.:
3749s001
Caja Promocional SIMPLEX Automóvil
  • Largo x Ancho x Alto: 130 mm x 60 mm x 335 mm
  • Peso: 2400 g
  • GTIN: 4030618313991
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 3749. Caja Promocional SIMPLEX Automóvil – SIMPLEX soft-face mallet D40, copper / soft metal plus puncher
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Areas of application hand tools
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.