Con un cuerpo de tubo de acero recubierto con poliuretano y un mango con forma ergonómica, el martillo BLACKCRAFT se utiliza siempre que sea necesario trabajar piezas sensibles con especial cuidado. De aplicación en instalaciones y reparaciones en el sector de la automoción, trabajos de enderezamiento, trabajos de planchistería y para el posicionamiento de piezas.
Sin rebote, es decir, la cabeza del martillo se llena con granalla de acero. Como consecuencia, el martillo no rebota cuando se golpea la pieza de trabajo. La energía del impacto se transfiere a la pieza que se está procesando. El martillo BLACKCRAFT permite, por lo tanto, un trabajo sin fatiga y un alivio para las articulaciones.
El BLACKCRAFT está disponible con diámetros de 40mm, 50mm y 60mm.