Caja Pro­mo­cio­nal Dream­team Cons­truc­ción de puer­tas y ven­ta­nas
SIMPLEX soft-face mallet 50:40, TPE-soft / TPE-mid and SECURAL plus soft-face mallet

EH 3113.

La Caja Promocional «Dreamteam Construcción de puertas y ventanas» de HALDER te ofrece dos auténticos expertos en el ámbito de la construcción de puertas y ventanas:

La maza no férrica SIMPLEX 50:40 con cuerpo de aluminio (n.º art. 3113.051) y la combinación de bocas TPE-soft/TPE-mid es la maza no férrica perfecta para trabajos de carpintería y ebanistería.

Las superficies de impacto sobredimensionadas ofrecen la máxima protección para trabajar con delicadeza en piezas de trabajo con superficies sensibles. Este modelo posee la combinación de bocas TPE-soft/TPE-mid.

La boca azul TPE-soft es la más blanda de la serie SIMPLEX y posee un efecto fuertemente amortiguador, lo cual hace que sea apropiada para trabajos sensibles. A diferencia de los martillos de goma convencionales no deja molestas marcas negras.

La boca gris semidura TPE-mid permite alcanzar una mayor fuerza de impacto, comparable a la de la boca de material compuesto de goma.

El cuerpo extraligero de aluminio con manguito protector integrado permite al usuario controlar fácilmente y determinar él mismo la fuerza de impacto.De esta manera es posible trabajar con materiales frágiles.

El mango de madera ergonómico de alta calidad que amortigua las vibraciones muestra un barnizado doble en la zona de sujeción, por lo cual es resistente a la suciedad.

Conforme al principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son intercambiables y reequipables.

Esto no solo es bueno para el bolsillo; además, asegura el uso responsable de los recursos.

SECURAL plus es un desarrollo posterior de la maza no férrica SECURAL: el extremo de la empuñadura tiene una forma especial, perfecta para introducir juntas de goma.Según la manera de aplicar el extremo de la empuñadura, se consigue una superficie estrecha o muy ancha para poder introducir juntas de los tamaños más diversos.

Las bocas medio-duras de poliuretano sobresalen ligeramente y son intercambiables.

La relación entre la masa de la cabeza de tornillo y la masa de las bolas de acero en combinación con las propiedades de amortiguación de las superficies de impacto está adaptada de manera óptima y asegura la máxima amortiguación del rebote. Esto protege las articulaciones durante el trabajo y permite alcanzar, a la vez, una fuerza de impacto muy elevada.

El cuerpo con soldadura longitudinal asegura la unión absolutamente irrompible entre la cabeza y el mango.

Características del producto:

Caja de oferta con dos mazas no férricas perfectamente apropiadas para la construcción de puertas y ventanas y para trabajos de carpintería y ebanistería.

  • Contains the SIMPLEX soft-face mallet 50:40 with aluminium housing.
    • Maza no férrica SIMPLEX con la combinación de bocas TPE-soft (azul, blanda, no deja marcas) y TPE-mid (gris, semidura, no deja marcas).
    • Las superficies de impacto sobredimensionados D50 mm están instaladas en el cuerpo D40 mm y ofrecen la máxima protección al trabajar en superficies sensibles.
    • El cuerpo extraligero de aluminio con manguito protector integrado permite al usuario controlar fácilmente y determinar él mismo la fuerza de impacto (ideal para materiales frágiles).
    • Mango de madera ergonómico de alta calidad que amortigua las vibraciones, zona de sujeción con barnizado doble (resistente a la suciedad).
    • Todos los elementos son intercambiables/reequipables; por lo tanto, resultan muy rentables y aseguran el uso responsable de los recursos.
  • Además, se incluye la maza no férrica sin rebote SECURAL plus.
    • Con extremo de la empuñadura con forma especial para introducir juntas de goma de los tamaños más diversos.
    • Bocas medio-duras de poliuretano, intercambiables, rectangulares, ligeramente sobresalientes.
    • Permite el trabajo silencioso y totalmente sin rebote.
    • Fuerza de impacto muy elevada con un peso reducido.
    • Unión absolutamente irrompible entre la cabeza de martillo y el mango gracias al cuerpo con soldadura longitudinal.

Áreas de aplicación

Ebanistería, carpintería, construcción de puertas y ventanas

Su selección resultó en 1 aciertos

gewicht [g]

Más detalles

Artículo No.
Precio [€]
Disponible
gewicht [g]:
1650 g
Artículo No.:
3113s003
Caja Promocional Dreamteam Construcción de puertas y ventanas
  • Largo x Ancho x Alto: 135 mm x 95 mm x 350 mm
  • Peso: 1650 g
  • GTIN: 4030618313984
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 3113. Caja Promocional Dreamteam Construcción de puertas y ventanas – SIMPLEX soft-face mallet 50:40, TPE-soft / TPE-mid and SECURAL plus soft-face mallet
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Areas of application hand tools
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/