Su selección resultó en 41 aciertos
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 2 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 4 N
- acero de decoletaje, muelle estándar
- d1: M3
- d2: 1 mm
- l: 12 mm
- n: 0,4 mm
- t: 0,5 mm
- SW: 0,7 mm
- Carrera s: 1 mm
- Presión1) F1: ~ 2 N
- Presión1) F2: ~ 4 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 0,4 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- acero de decoletaje, muelle estándar
- d1: M4
- d2: 1,5 mm
- l: 15 mm
- n: 0,6 mm
- t: 0,6 mm
- SW: 1,3 mm
- Carrera s: 1,5 mm
- Presión1) F1: ~ 4,5 N
- Presión1) F2: ~ 16 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 0,9 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- acero de decoletaje, muelle estándar
- d1: M5
- d2: 2,4 mm
- l: 18 mm
- n: 1,2 mm
- t: 0,8 mm
- SW: 1,5 mm
- Carrera s: 2,3 mm
- Presión1) F1: ~ 6 N
- Presión1) F2: ~ 19 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 1,7 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- acero de decoletaje, muelle estándar
- d1: M6
- d2: 2,7 mm
- l: 20 mm
- n: 1,3 mm
- t: 0,9 mm
- SW: 2 mm
- Carrera s: 2,5 mm
- Presión1) F1: ~ 6 N
- Presión1) F2: ~ 19 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 2,8 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 39 N
- acero de decoletaje, muelle estándar
- d1: M8
- d2: 3,5 mm
- l: 22 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 2,5 mm
- Carrera s: 3 mm
- Presión1) F1: ~ 10 N
- Presión1) F2: ~ 39 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 5,7 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 39 N
- acero de decoletaje, muelle estándar
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 22 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 3 mm
- Carrera s: 3 mm
- Presión1) F1: ~ 10 N
- Presión1) F2: ~ 39 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 9,2 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 53 N
- acero de decoletaje, muelle estándar
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 28 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- SW: 4 mm
- Carrera s: 4 mm
- Presión1) F1: ~ 12 N
- Presión1) F2: ~ 53 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 16 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 45 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 100 N
- acero de decoletaje, muelle estándar
- d1: M16
- d2: 7,5 mm
- l: 32 mm
- n: 3,2 mm
- t: 2,5 mm
- SW: 5 mm
- Carrera s: 5 mm
- Presión1) F1: ~ 45 N
- Presión1) F2: ~ 100 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 35 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 52 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 125 N
- acero de decoletaje, muelle estándar
- d1: M20
- d2: 10 mm
- l: 40 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- SW: 6 mm
- Carrera s: 7 mm
- Presión1) F1: ~ 52 N
- Presión1) F2: ~ 125 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 67 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 70 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 170 N
- acero de decoletaje, muelle estándar
- d1: M24
- d2: 12 mm
- l: 52 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- SW: 8 mm
- Carrera s: 10 mm
- Presión1) F1: ~ 70 N
- Presión1) F2: ~ 170 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 129 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
- acero de decoletaje, muelle fuerte
- d1: M5
- d2: 2,4 mm
- l: 18 mm
- n: 1,2 mm
- t: 0,8 mm
- SW: 1,5 mm
- Carrera s: 2,3 mm
- Presión1) F1: ~ 11 N
- Presión1) F2: ~ 40 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 1,6 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
- acero de decoletaje, muelle fuerte
- d1: M6
- d2: 2,7 mm
- l: 20 mm
- n: 1,3 mm
- t: 0,9 mm
- SW: 2 mm
- Carrera s: 2,5 mm
- Presión1) F1: ~ 15 N
- Presión1) F2: ~ 43 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 2,8 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 75 N
- acero de decoletaje, muelle fuerte
- d1: M8
- d2: 3,5 mm
- l: 22 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 2,5 mm
- Carrera s: 3 mm
- Presión1) F1: ~ 20 N
- Presión1) F2: ~ 75 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 5,7 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 75 N
- acero de decoletaje, muelle fuerte
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 22 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 3 mm
- Carrera s: 3 mm
- Presión1) F1: ~ 20 N
- Presión1) F2: ~ 75 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 9,1 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 45 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 120 N
- acero de decoletaje, muelle fuerte
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 28 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- SW: 4 mm
- Carrera s: 4 mm
- Presión1) F1: ~ 45 N
- Presión1) F2: ~ 120 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 16 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 64 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 160 N
- acero de decoletaje, muelle fuerte
- d1: M16
- d2: 7,5 mm
- l: 32 mm
- n: 3,2 mm
- t: 2,5 mm
- SW: 5 mm
- Carrera s: 5 mm
- Presión1) F1: ~ 64 N
- Presión1) F2: ~ 160 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 26 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 75 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 195 N
- acero de decoletaje, muelle fuerte
- d1: M20
- d2: 10 mm
- l: 40 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- SW: 6 mm
- Carrera s: 7 mm
- Presión1) F1: ~ 75 N
- Presión1) F2: ~ 195 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 67 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 75 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 245 N
- acero de decoletaje, muelle fuerte
- d1: M24
- d2: 12 mm
- l: 52 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- SW: 8 mm
- Carrera s: 10 mm
- Presión1) F1: ~ 75 N
- Presión1) F2: ~ 245 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 129 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- acero de decoletaje, vástago de termoplástico, muelle estándar
- d1: M4
- d2: 1,5 mm
- l: 15 mm
- n: 0,6 mm
- t: 0,6 mm
- SW: 1,3 mm
- Carrera s: 1,5 mm
- Presión1) F1: ~ 4,5 N
- Presión1) F2: ~ 16 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 0,9 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- acero de decoletaje, vástago de termoplástico, muelle estándar
- d1: M5
- d2: 2,4 mm
- l: 18 mm
- n: 1,2 mm
- t: 0,8 mm
- SW: 1,5 mm
- Carrera s: 2,3 mm
- Presión1) F1: ~ 6 N
- Presión1) F2: ~ 19 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 1,5 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- acero de decoletaje, vástago de termoplástico, muelle estándar
- d1: M6
- d2: 2,7 mm
- l: 20 mm
- n: 1,3 mm
- t: 0,9 mm
- SW: 2 mm
- Carrera s: 2,5 mm
- Presión1) F1: ~ 6 N
- Presión1) F2: ~ 19 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 2,3 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 39 N
- acero de decoletaje, vástago de termoplástico, muelle estándar
- d1: M8
- d2: 3,5 mm
- l: 22 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 2,5 mm
- Carrera s: 3 mm
- Presión1) F1: ~ 10 N
- Presión1) F2: ~ 39 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 5 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 39 N
- acero de decoletaje, vástago de termoplástico, muelle estándar
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 22 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 3 mm
- Carrera s: 3 mm
- Presión1) F1: ~ 10 N
- Presión1) F2: ~ 39 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 8,1 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 53 N
- acero de decoletaje, vástago de termoplástico, muelle estándar
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 28 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- SW: 4 mm
- Carrera s: 4 mm
- Presión1) F1: ~ 12 N
- Presión1) F2: ~ 53 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Peso: 14 g
show article view
Material
Vástago
- Acero de decoletaje, templado, pavonado
- Termoplástico POM, blanco
- Acero Inoxidable 1.4305, nitrurado
Cuerpo
- Acero de decoletaje, pavonado
- Acero inoxidable 1.4305
Muelle
Notas
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.
Referencias
Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.
Producto:
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
d1: M3 mm
- Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
- d1: M3
- b: 50 mm
- d: 2,35 mm
- l: 55 mm
- Peso: 17 g
Producto:
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
d1: M4 mm
- Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
- d1: M4
- b: 50 mm
- d: 3 mm
- l: 55 mm
- Peso: 18 g
Producto:
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
d1: M5 mm
- Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
- d1: M5
- b: 50 mm
- d: 4 mm
- l: 60 mm
- Peso: 21 g
Producto:
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
d1: M6 mm
- Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
- d1: M6
- b: 60 mm
- d: 4,7 mm
- l: 60 mm
- Peso: 30 g
Producto:
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
d1: M8 mm
- Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
- d1: M8
- b: 60 mm
- d: 6,45 mm
- l: 70 mm
- Peso: 39 g
Producto:
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
d1: M10 mm
- Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
- d1: M10
- b: 80 mm
- d: 8 mm
- l: 80 mm
- Peso: 66 g
Producto:
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
d1: M12 mm
- Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
- d1: M12
- b: 80 mm
- d: 9,8 mm
- l: 80 mm
- Peso: 72 g
Producto:
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
d1: M16 mm
- Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
- d1: M16
- b: 100 mm
- d: 13,5 mm
- l: 105 mm
- Peso: 144 g
Producto:
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
d1: M20 mm
- Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
- d1: M20
- b: 100 mm
- d: 17 mm
- l: 115 mm
- Peso: 162 g
Producto:
herramienta de montaje para las medidas rosca
d1: M24 mm
- Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
- d1: M24
- b: 100 mm
- d: 19,9 mm
- l: 100 mm
- Peso: 258 g
Características
Muelle estándar: sin marca
Muelle fuerte: marcado con dos líneas
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy.
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy.
Montaje
Los posicionadores se montan y desmontan gracias a la ranura o al hexágono interior.
Por favor utilice una herramienta especial para el montaje con ranura (lado del vástago).
Ficha técnica EH 22060. Posicionadores – con hexágono interior
Cesta de descargas:
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada