Boca SIM­PLEX, 50:40
TPE-medio, gris

EH 3203.

A thermoplastic elastomer, the SIMPLEX insert TPE-mid boasts a hardness of approx. 90 Shore A, making it an insert of medium hardness (comparable to the hardness of the rubber composition insert included in the 3202 series).

Unlike conventional rubber mallets, this grey insert does not leave behind any undesired black marring.

This special version has a head diameter of D50mm, but is built into a D40mm housing.

The oversized contact surfaces provide maximum protection during the gentle processing of workpieces with sensitive surfaces and also keep the housing from causing scratches on the surfaces.

Product features:

  • SIMPLEX insert TPE-mid
  • Grey
  • Medium hard
  • Non-marring
  • Head diameter D50mm for installation in a D40mm housing
  • Oversized contact surfaces prevent the housing from causing scratches

Áreas de aplicación

For delicate materials, drywall construction, furniture assembly, window and door construction, joiner’s work, floor tiling

Su selección resultó en 1 aciertos

Ø [mm]
gewicht [g]

Más detalles

Artículo No.
Precio [€]
Disponible
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
71 g
Artículo No.:
3203.051
Boca SIMPLEX, 50:40
  • Ø: 50 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 57 mm x 57 mm x 50 mm
  • Peso: 71 g
  • GTIN: 4030618313922
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Material

Inserto

  • TPE-medio, gris
  • no mancha
  • Medio duro
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 3203. Boca SIMPLEX, 50:40 – TPE-medio, gris
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
bocas SIMPLEX
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Martillos SIMPLEX de bocas blandas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Instrucciones de Montaje SIMPLEX
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Areas of application hand tools
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.