Kit de ini­cia­ción caja SIM­PLEX Plus 
SIMPLEX soft-face mallet D60, rubber composition with "stand-up" / superplastic as well as one TPE-soft and one TPE-mid insert plus bottle opener

EH 3027.

El perfecto kit de iniciación SIMPLEX combina el trabajo y el ocio.Con un total de 4 bocas distintas puedes configurar tu SIMPLEX individual. Además, se incluye un abridor Push con la forma exclusiva de las bocas SIMPLEX.

Como kit de iniciación, la Caja Plus SIMPLEX contiene la maza no férrica SIMPLEX D80 en compuesto de goma con pie/superplástico, así como una boca TPE-soft y una TPE-mid, además de un abridor SIMPLEX-Push.

La maza no férrica SIMPLEX D80 mm con la combinación de bocas de material compuesto de goma/superplástico es imprescindible para múltiples aplicaciones.Este superventas de la empresa Halder ha sido perfeccionado ahora: con su forma genial, la boca de goma con pie permite colocar la maza con seguridad sobre su cabeza y reduce la necesidad de agacharse, haciendo el trabajo netamente más ergonómico y protegiendo la espalda. La probada mezcla de goma es muy resistente al desgaste, amortigua los golpes y tiene un olor neutro y una vida útil muchas veces superior a la de un martillo de goma convencional. La boca de superplástico permite alcanzar una mayor fuerza de impacto que la boca de goma. Se trata de una boca de plástico medio-dura de material extruido extraordinariamente homogéneo. En comparación con las bocas de plástico inyectadas es considerablemente más sólida y resistente al desgaste.

Además, esta Caja Promocional contiene una boca de recambio TPE-soft (blanda, no deja marcas) y TPE-mid (semidura, no deja marcas) que permiten instalar piedra natural y azulejos frágiles, pero también posicionar vigas sin dejar molestos restos de goma negros.

El abridor SIMPLEX-Push con el diseño de una boca SIMPLEX convence por su técnica de apertura especial: para abrir la botella, basta con colocar el abridor encima y presionar ligeramente hacia abajo.

Características del producto:

Caja de oferta con la maza no férrica SIMPLEX 3027.280, así como dos bocas adicionales y un abridor SIMPLEX-Push.

  • Maza no férrica SIMPLEX con la combinación de bocas de material compuesto de goma con pie (negro, semiduro, con amortiguación del golpe, olor neutro, desgaste reducido) y superplástico (blanco, semiduro, muy resistente).
  • Desarrollo posterior del superventas de HALDER: la boca de goma con pie protege la espalda al trabajar y reduce la necesidad de agacharse.
  • Contiene adicionalmente otra boca TPE-soft (blanda, no deja marcas) y TPE-mid (semidura, no deja marcas).
  • Mango de madera ergonómico de alta calidad que amortigua las vibraciones, zona de sujeción con barnizado doble (resistente a la suciedad).
  • Cuerpo de fundición maleable con manguito protector integrado y alta resistencia a la rotura.
  • Además, incluye un exclusivo abridor SIMPLEX-Push.

Áreas de aplicación

Para jardinería y paisajismo

Su selección resultó en 1 aciertos

gewicht [g]

Más detalles

Artículo No.
Precio [€]
Disponible
gewicht [g]:
2600 g
Artículo No.:
3027s026
Kit de iniciación caja SIMPLEX Plus 
  • Largo x Ancho x Alto: 160 mm x 80 mm x 480 mm
  • Peso: 2600 g
  • GTIN: 4030618313960
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 3027. Kit de iniciación caja SIMPLEX Plus  – SIMPLEX soft-face mallet D60, rubber composition with "stand-up" / superplastic as well as one TPE-soft and one TPE-mid insert plus bottle opener
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Areas of application hand tools
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.