Caja Pro­mo­cio­nal BLA­CK­CRAFT Au­to­mó­vil
BLACKCRAFT soft-face mallet D60 plus Magnetic Holder

EH 3379.

La Caja Promocional BLACKCRAFT Automóvil contiene, además de la maza no férrica sin rebote BLACKCRAFT con revestimiento de poliuretano, el soporte magnético HALDER con seis imanes de neodimio para una gran fuerza de sujeción.

La maza no férrica BLACKCRAFT D60 con su tubo de cabeza llenado con bolas de acero pertenece a las mazas no férricas sin rebote.

Estas bolas de acero tienen el efecto de que, al incidir la superficie de impacto en la pieza, el relleno de bolas de acero sigue con un retardo. Al reducirse el rebote, la energía de impacto se aprovecha de manera óptima.

Esto permite realizar golpes muy potentes.Además, el trabajo con las mazas no férricas BLACKCRAFT es considerablemente más seguro, protege las articulaciones y es más silencioso que con martillos de acero corrientes.

La BLACKCRAFT posee un revestimiento completo de poliuretano. Este no solo actúa como protección anticorrosiva para la propia maza no férrica; además, protege las piezas de trabajo, evita arañazos y formación de chispas en caso de golpes fallidos y reduce, adicionalmente, las vibraciones. La gruesa capa de poliuretano en los lados de impacto asegura una larga vida útil.

El soporte magnético HALDER es un soporte multifuncional que se puede utilizar de manera flexible, entre otros, para pistolas pulverizadoras, cables, mangueras, prendas, cinta de señalización y muchas cosas más.

Los utensilios se pueden fijar/colgar fácilmente sin tener que atornillar el soporte. El sólido soporte magnético de plástico ofrece una gran fuerza de sujeción gracias a los 6 imanes de neodimio en el imán de copa (D65 mm). La superficie de contacto engomada es resistente al aceite y evita arañazos en la superficie de adherencia.

La forma especial crea dos zonas utilizables por separado (p. ej., para la pistola pulverizadora y la manguera) y evita que los artículos fijados/colgados se puedan desplazar o caer accidentalmente. Esto garantiza un puesto de trabajo seguro sin peligro de tropiezos.

Características del producto:

Caja de oferta con la maza no férrica BLACKCRAFT y el soporte magnético HALDER.

  • Contiene la exclusiva maza no férrica BLACKCRAFT D60 mm.
    • Sin rebote, para golpes muy potentes.
    • Silenciosa, protege las articulaciones.
    • Con revestimiento completo de poliuretano: sin corrosión, sin arañazos en la pieza, sin formación de chispas en caso de golpes fallidos, reduce adicionalmente las vibraciones.
    • Larga vida útil gracias a la gruesa capa de poliuretano en los lados de impacto.
    • Mango de tubo de acero con forma ergonómica, antideslizante e irrompible.
  • Además, el soporte magnético HALDER en negro, un soporte de uso multifuncional sin necesidad de atornillado.
    • Ejecución en plástico sólido.
    • Gran fuerza de sujeción gracias a los seis imanes de neodimio en el imán de copa (D65 mm).
    • La superficie de contacto engomada es resistente al aceite y evita arañazos en la superficie de adherencia.
    • La forma especial crea dos zonas utilizables por separado.

Áreas de aplicación

Trabajos de montaje y reparación en el sector de automoción y camiones, cambio de neumáticos, construcción de carrocerías, reparación de abolladuras, posicionamiento de piezas a mecanizar en mordaza, trabajos de enderezamiento, conformado de chapa metálica, trabajos de mantenimiento, trabajo en componentes con superficies sensibles

Su selección resultó en 1 aciertos

gewicht [g]

Más detalles

Artículo No.
Precio [€]
Disponible
gewicht [g]:
2000 g
Artículo No.:
3379s004
Caja Promocional BLACKCRAFT Automóvil
  • Largo x Ancho x Alto: 125 mm x 90 mm x 405 mm
  • Peso: 2000 g
  • GTIN: 4030618314004
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 3379. Caja Promocional BLACKCRAFT Automóvil – BLACKCRAFT soft-face mallet D60 plus Magnetic Holder
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Areas of application hand tools
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.