La Caja Promocional BLACKCRAFT Automóvil contiene, además de la maza no férrica sin rebote BLACKCRAFT con revestimiento de poliuretano, el soporte magnético HALDER con seis imanes de neodimio para una gran fuerza de sujeción.
La maza no férrica BLACKCRAFT D60 con su tubo de cabeza llenado con bolas de acero pertenece a las mazas no férricas sin rebote.
Estas bolas de acero tienen el efecto de que, al incidir la superficie de impacto en la pieza, el relleno de bolas de acero sigue con un retardo. Al reducirse el rebote, la energía de impacto se aprovecha de manera óptima.
Esto permite realizar golpes muy potentes.Además, el trabajo con las mazas no férricas BLACKCRAFT es considerablemente más seguro, protege las articulaciones y es más silencioso que con martillos de acero corrientes.
La BLACKCRAFT posee un revestimiento completo de poliuretano. Este no solo actúa como protección anticorrosiva para la propia maza no férrica; además, protege las piezas de trabajo, evita arañazos y formación de chispas en caso de golpes fallidos y reduce, adicionalmente, las vibraciones. La gruesa capa de poliuretano en los lados de impacto asegura una larga vida útil.
El soporte magnético HALDER es un soporte multifuncional que se puede utilizar de manera flexible, entre otros, para pistolas pulverizadoras, cables, mangueras, prendas, cinta de señalización y muchas cosas más.
Los utensilios se pueden fijar/colgar fácilmente sin tener que atornillar el soporte. El sólido soporte magnético de plástico ofrece una gran fuerza de sujeción gracias a los 6 imanes de neodimio en el imán de copa (D65 mm). La superficie de contacto engomada es resistente al aceite y evita arañazos en la superficie de adherencia.
La forma especial crea dos zonas utilizables por separado (p. ej., para la pistola pulverizadora y la manguera) y evita que los artículos fijados/colgados se puedan desplazar o caer accidentalmente. Esto garantiza un puesto de trabajo seguro sin peligro de tropiezos.
Características del producto:
Caja de oferta con la maza no férrica BLACKCRAFT y el soporte magnético HALDER.
Trabajos de montaje y reparación en el sector de automoción y camiones, cambio de neumáticos, construcción de carrocerías, reparación de abolladuras, posicionamiento de piezas a mecanizar en mordaza, trabajos de enderezamiento, conformado de chapa metálica, trabajos de mantenimiento, trabajo en componentes con superficies sensibles
Este artículo 3379s004 - Caja Promocional BLACKCRAFT Automóvil BLACKCRAFT soft-face mallet D60 plus Magnetic Holder / () es una variante del grupo de artículos Caja Promocional BLACKCRAFT Automóvil BLACKCRAFT soft-face mallet D60 plus Magnetic Holder (EH 3379.)
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.