Mar­ti­llos de bocas blan­das
 IM0013189 Foto Banner

Mar­ti­llos de bocas blan­das

Mazos de boca blanda SIMPLEX / BASEPLEX

Martillos de bocas blandas SIMPLEX - "El Original“

Ya probado un millón de veces, se ha demostrado el principio de aplicación segura del martillo de bocas blandas de tres componentes con bocas y mango reemplazable y carcasa única con sujeción central de tres puntos.

Los martillos de bocas blandas SIMPLEX son herramientas de calidad que, debido a su versatilidad, variedad, flexibilidad y acabado perfecto, son ideales para el uso en una amplia variedad de aplicaciones industriales y artesanales. Destacan por su versatilidad, variedad y acabado perfecto.

Los insertos desgastados se pueden reemplazar de manera rápida y sencilla. Además el usuario tiene la posibilidad de ensamblar los martillos de bocas blandas SIMPLEX según sus necesidades. Disponibles 8 tipos de bocas con diferentes durezas y diámetros de 30mm a 140mm, 3 variantes de cuerpos y 2 opciones de mango diferentes.

El martillo de bocas blandas SIMPLEX es adecuado para trabajos de montaje versátiles en la industria y el comercio. Especialmente en trabajos de pavimentación en la industria de la construcción, así como en jardinería y paisajismo, el martillo SIMPLEX es la referencia entre los martillos de bocas blandas.

Martillos BASEPLEX - El único martillo para (casi) todos los casos

Al igual que otras herramientas Halder, el martillo BASEPLEX es modular, por lo que los componentes individuales se pueden intercambiar por separado. La base es el cuerpo de fundición a presión de zinc de alta calidad con protección de impacto en el mango. Integrado en esto hay un hueco, perfecto desde el punto de vista técnico, para los insertos. El intercambio de los insertos es rápido y fácil: para liberar el inserto desgastado, se debe colocar el martillo en una mordaza o tornillo de banco (como el probado martillo SUPERCRAFT de Halder). Si el usuario tira del martillo hacia arriba, el inserto se libera. Luego puede simplemente presionar los nuevos insertos mientras el martillo está sujeto. El mango se cambia de la misma manera que con el martillo de cerrajero MAXXCRAFT. 

El grupo de martillos de bocas blandas, comúnmente conocidos como martillos de goma o martillos de plástico, incluye las marcas de productos SIMPLEX y BASEPLEX. 

El grupo se divide en las siguientes categorías:

  • Martillos de bocas blandas SIMPLEX
  • Bocas SIMPLEX
  • Cuerpos SIMPLEX
  • Mangos SIMPLEX
  • Martillos de bocas blandas BASEPLEX
  • Bocas BASEPLEX
  • Mangos BASEPLEX

Durante más de 80 años, los martillos de bocas blandas de Halder y las herramientas forestales han representado soluciones inteligentes y materiales de la más alta calidad, "Made in Germany".