3203.050 - Boca SIMPLEX
TPE-medio, gris

La boca SIMPLEX TPE-media es un elastómero termoplástico y un inserto de dureza media con una dureza de aproximadamente 90 Shore A (comparable a la dureza del inserto de caucho compuesto en la serie 3202). A diferencia de los mazos de goma convencionales, este inserto no deja marcas negras no deseadas. Está disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm.

Características del producto:

  • Boca SIMPLEX TPE-medio
  • Gris
  • Medio duro
  • No se deforma
  • Disponible en tamaños de D30mm a D80mm.

Áreas de aplicación

Para materiales delicados, ardinería y paisajismo, colocación de piedra natural, construcción de tabiquería seca, montaje de muebles, alicatado, pavimentación, albañilería y colocación de escaleras, colocación de puertas y ventanas, carpintería

Este artículo 3203.050 - Boca SIMPLEX TPE-medio, gris / (Ø: 50 mm) es una variante del grupo de artículos Boca SIM­PLEX TPE-medio, gris (EH 3203.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Artículo No.
Precio [€]
Disponible
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
85 g
Artículo No.:
3203.050
Boca SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 55 mm x 55 mm x 55 mm
  • Peso: 85 g
  • GTIN: 4030618301035
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Material

Inserto

  • TPE-medio, gris
  • no mancha
  • Medio duro
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 3203.050
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
bocas SIMPLEX
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Martillos SIMPLEX de bocas blandas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Instrucciones de Montaje SIMPLEX
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Areas of application hand tools
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.