Los tensores flotantes denominados de posición flexible o abrazaderas que flotan se utilizan para fijar y simultaneamente sujetar puntos de sujeción sobredeterminados o adicionales en los componentes. El tensor flotante tiene fuerza de resorte y hace contacto con la pieza de trabajo con una fuerza de resorte leve. Así se garantiza una sujeción sin deformación. Incluso piezas de trabajo sofisticadas se pueden fijar a nervios, molduras y cubrejuntas. Esto evita vibraciones durante el mecanizado de piezas.
La extensa gama de productos incluye varios tipos en stock:
Versión compacta con altura reducida; fuerza de apoyo 8 kN:
Versión estándar; fuerza de apoyo 8 kN:
Especialmente adecuado para componentes grandes con proceso pesado; fuerza de apoyo 25 kN:
Elementos de apoyo y elementos de compensación, como el elementos de apoyo (23220.0400) y los soportes de compensación (23220.0085 - .0450), completan la gama.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos Aeronáuticos