Ten­so­res Flo­tan­tes de sujeción y bloqueo combinado M 16

EH 23320.

El tensor flotante sirve para sujetar y soportar puntos de sujeción adicionales en los componentes.

Las ventajas del tensor flotante son:

  • Especialmente adecuado para piezas grandes
  • Evita vibraciones durante el procesado de piezas
  • Proporciona sujeción a nervios, molduras y cubrejuntas como refuerzo de las piezas sujetas
  • Proporciona sujeción sin deformación de piezas en bruto

Su selección resultó en 1 aciertos

gewicht [g]
Artículo No.
CAD
Disponible
gewicht [g]:
6200 g
Artículo No.:
23320.0016
CAD
Tensores Flotantes
  • Peso: 6200 g
Más detalles
Tensores Flotantes

Material

Cuerpo ajustable

  • Aluminio, anodizado en rojo

Cuerpo

  • Acero cementado, nitrurado, fosfatado de manganeso y rectificado

Mordazas de sujeción

  • Acero cementado, nitrurado, fosfatado de manganeso

Montaje

  1. Fije el tensor (rosca de empalme M 16) al dispositivo o mesa de montaje mediante una llave (SW 55).
  2. Ajuste el tope en altura y el giro con el manguito de ajuste rojo y bloquearlos con el tornillo prisionero (3 x SW 3). A la hora de regular el tope en altura, hay que tener en cuenta la tolerancia de la pieza a mecanizar.

Procedimiento

  1. Presione el tensor hacia abajo.
  2. Pivote la mordaza de sujeción hasta llegar al tope. El tensor contacta con una fuerza leve la parte inferior de la pieza de trabajo.
  3. Apriete el tensor con la tuerca hexagonal (SW 24) teniendo un par mínimo de 50 Nm y un par máximo de 115 Nm. Durante el proceso de apretado, bloqueamos la pieza a trabajar a la vez que permanece apoyada.
  4. Para aflojar el bloqueo realizar el proceso a la inversa.
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Tensores Flotantes
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23320. Tensores Flotantes – de sujeción y bloqueo combinado M 16
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Floating Clamps
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Accesorios

Para situaciones de sujeción especiales, las mordazas estándar suministradas pueden reemplazarse por mordazas de sujeción intercambiables (23320.0062 / .0064 / .0066)

Otros productos

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c

 

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista de SEP [REACH] a 08.07.2021

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daños reproductivos por exposición
www.P65Warnings.ca.gov

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ningua sustancia designada como "minerales de conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.