Mor­da­zas de Cie­rre para tensor flotante M 16

EH 23320.

Las mordazas de sujeción pueden utilzarse con el tensor flotante 23320.0016 para aumentar o disminuir el rango de sujeción.

Su selección resultó en 4 aciertos

Ver­sión
cro­quis
Rango de su­je­ción [mm]
Artículo No.
CAD
Disponible
Ver­sión:
mordaza estándar superior
cro­quis:
1
Rango de su­je­ción [mm]:
10 mm – 25 mm
Artículo No.:
23320.0060
CAD
Mordazas de Cierre
  • mordaza estándar superior – croquis 1
  • Rango de sujeción: 10 mm – 25 mm
  • h1: 29 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 33,3 mm
  • h4: 27,6 mm
  • Peso: 402 g
Más detalles
Mordazas de Cierre
Ver­sión:
mordaza superior intercambiable
cro­quis:
2
Rango de su­je­ción [mm]:
0 mm – 14 mm
Artículo No.:
23320.0062
CAD
Mordazas de Cierre
  • mordaza superior intercambiable – croquis 2
  • Rango de sujeción: 0 mm – 14 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 33,3 mm
  • h4: 27,6 mm
  • Peso: 380 g
Más detalles
Mordazas de Cierre
Ver­sión:
mordaza superior intercambiable
cro­quis:
3
Rango de su­je­ción [mm]:
23 mm – 38 mm
Artículo No.:
23320.0064
CAD
Mordazas de Cierre
  • mordaza superior intercambiable – croquis 3
  • Rango de sujeción: 23 mm – 38 mm
  • h1: 21,6 mm
  • h2: 45 mm
  • h3: 38,3 mm
  • h4: 32,6 mm
  • Peso: 435 g
Más detalles
Mordazas de Cierre
Ver­sión:
mordaza superior intercambiable
cro­quis:
4
Rango de su­je­ción [mm]:
35 mm – 50 mm
Artículo No.:
23320.0066
CAD
Mordazas de Cierre
  • mordaza superior intercambiable – croquis 4
  • Rango de sujeción: 35 mm – 50 mm
  • h1: 18,6 mm
  • h2: 54 mm
  • h3: 47,3 mm
  • h4: 41,6 mm
  • Peso: 500 g
Más detalles
Mordazas de Cierre

Material

  • Acero cementado, nitrurado, fosfatado de manganeso
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Tensores Flotantes
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23320. Mordazas de Cierre – para tensor flotante M 16
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Conforme a la directiva 2011/65/UE y la directiva 2015/863

 

No contiene materiales SVHC 

Ninguna sustancia SEP con más de 0.1% p/p contenida - Lista de SEP a 08.07.2021

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65
www.P65Warnings.ca.gov

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ningua sustancia designada como "minerales de conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.