Llaves

EH 1139.400 - EH 1139.500

Su selección resultó en 3 aciertos

Sis­te­ma
l [mm]

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
V70
l [mm]:
300 mm
Artículo No.:
1139.400
Documentos
Llaves
  • Sistema: V70
  • SW: 36 mm
  • l: 300 mm
  • Peso: 429 g
show article view
Llaves
Sis­te­ma:
V70
l [mm]:
300 mm
Artículo No.:
1139.450
Documentos
Llaves
  • Sistema: V70
  • SW: 46 mm
  • l: 300 mm
  • Peso: 688 g
show article view
Llaves
Sis­te­ma:
V70
l [mm]:
300 mm
Artículo No.:
1139.500
Documentos
Llaves
  • Sistema: V70
  • SW: 55 mm
  • l: 300 mm
  • Peso: 960 g
show article view
Llaves

Material

  • Acero termotratado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1139.400 - EH 1139.500 Llaves
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Ranuras
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más emocionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.