Tor­ni­llos Mo­le­tea­dos Pla­nos DIN 653

EH 24770.

Todas los tornillos moleteados planos están realizados en una sola pieza con rosca hasta la cabeza (designación A de la norma DIN).

Su selección resultó en 54 aciertos

Ma­te­rial
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Artículo No.
CAD
Disponible
Ma­te­rial:
Acero, pavonado, calidad 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
24770.0072
CAD
Tornillos Moleteados Planos
  • acero
  • d1: M3
  • l: 6 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Peso: 2,3 g
Más detalles
Tornillos Moleteados Planos
Ma­te­rial:
Acero, pavonado, calidad 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
24770.0073
CAD
Tornillos Moleteados Planos
  • acero
  • d1: M3
  • l: 8 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Peso: 2,4 g
Más detalles
Tornillos Moleteados Planos
Ma­te­rial:
Acero, pavonado, calidad 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
24770.0074
CAD
Tornillos Moleteados Planos
  • acero
  • d1: M3
  • l: 10 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Peso: 2,5 g
Más detalles
Tornillos Moleteados Planos
Ma­te­rial:
Acero, pavonado, calidad 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
24770.0077
CAD
Tornillos Moleteados Planos
  • acero
  • d1: M3
  • l: 16 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Peso: 2,7 g
Más detalles
Tornillos Moleteados Planos
Ma­te­rial:
Acero, pavonado, calidad 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
24770.0079
CAD
Tornillos Moleteados Planos
  • acero
  • d1: M3
  • l: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Peso: 2,9 g
Más detalles
Tornillos Moleteados Planos
Ma­te­rial:
Acero, pavonado, calidad 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artículo No.:
24770.0092
CAD
Tornillos Moleteados Planos
  • acero
  • d1: M4
  • l: 8 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Peso: 5,6 g
Más detalles
Tornillos Moleteados Planos
Ma­te­rial:
Acero, pavonado, calidad 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artículo No.:
24770.0093
CAD
Tornillos Moleteados Planos
  • acero
  • d1: M4
  • l: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Peso: 5,7 g
Más detalles
Tornillos Moleteados Planos
Ma­te­rial:
Acero, pavonado, calidad 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artículo No.:
24770.0094
CAD
Tornillos Moleteados Planos
  • acero
  • d1: M4
  • l: 12 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Peso: 6,1 g
Más detalles
Tornillos Moleteados Planos
Ma­te­rial:
Acero, pavonado, calidad 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artículo No.:
24770.0096
CAD
Tornillos Moleteados Planos
  • acero
  • d1: M4
  • l: 16 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Peso: 6,2 g
Más detalles
Tornillos Moleteados Planos
Ma­te­rial:
Acero, pavonado, calidad 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artículo No.:
24770.0098
CAD
Tornillos Moleteados Planos
  • acero
  • d1: M4
  • l: 20 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Peso: 6,6 g
Más detalles
Tornillos Moleteados Planos
Ma­te­rial:
Acero, pavonado, calidad 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artículo No.:
24770.0100
CAD
Tornillos Moleteados Planos
  • acero
  • d1: M4
  • l: 25 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Peso: 7,1 g
Más detalles
Tornillos Moleteados Planos
Ma­te­rial:
Acero, pavonado, calidad 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artículo No.:
24770.0112
CAD
Tornillos Moleteados Planos
  • acero
  • d1: M5
  • l: 10 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Peso: 10 g
Más detalles
Tornillos Moleteados Planos
Ma­te­rial:
Acero, pavonado, calidad 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artículo No.:
24770.0113
CAD
Tornillos Moleteados Planos
  • acero
  • d1: M5
  • l: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Peso: 11 g
Más detalles
Tornillos Moleteados Planos
Ma­te­rial:
Acero, pavonado, calidad 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artículo No.:
24770.0115
CAD
Tornillos Moleteados Planos
  • acero
  • d1: M5
  • l: 16 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Peso: 12 g
Más detalles
Tornillos Moleteados Planos
Ma­te­rial:
Acero, pavonado, calidad 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artículo No.:
24770.0117
CAD
Tornillos Moleteados Planos
  • acero
  • d1: M5
  • l: 20 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Peso: 12 g
Más detalles
Tornillos Moleteados Planos
Ma­te­rial:
Acero, pavonado, calidad 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artículo No.:
24770.0119
CAD
Tornillos Moleteados Planos
  • acero
  • d1: M5
  • l: 25 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Peso: 12 g
Más detalles
Tornillos Moleteados Planos
Ma­te­rial:
Acero, pavonado, calidad 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artículo No.:
24770.0121
CAD
Tornillos Moleteados Planos
  • acero
  • d1: M5
  • l: 30 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Peso: 13 g
Más detalles
Tornillos Moleteados Planos
Ma­te­rial:
Acero, pavonado, calidad 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artículo No.:
24770.0132
CAD
Tornillos Moleteados Planos
  • acero
  • d1: M6
  • l: 12 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Peso: 18 g
Más detalles
Tornillos Moleteados Planos
Ma­te­rial:
Acero, pavonado, calidad 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artículo No.:
24770.0134
CAD
Tornillos Moleteados Planos
  • acero
  • d1: M6
  • l: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Peso: 20 g
Más detalles
Tornillos Moleteados Planos
Ma­te­rial:
Acero, pavonado, calidad 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artículo No.:
24770.0136
CAD
Tornillos Moleteados Planos
  • acero
  • d1: M6
  • l: 20 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Peso: 21 g
Más detalles
Tornillos Moleteados Planos
Ma­te­rial:
Acero, pavonado, calidad 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artículo No.:
24770.0138
CAD
Tornillos Moleteados Planos
  • acero
  • d1: M6
  • l: 25 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Peso: 21 g
Más detalles
Tornillos Moleteados Planos
Ma­te­rial:
Acero, pavonado, calidad 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artículo No.:
24770.0140
CAD
Tornillos Moleteados Planos
  • acero
  • d1: M6
  • l: 30 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Peso: 22 g
Más detalles
Tornillos Moleteados Planos
Ma­te­rial:
Acero, pavonado, calidad 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artículo No.:
24770.0142
CAD
Tornillos Moleteados Planos
  • acero
  • d1: M6
  • l: 40 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Peso: 23 g
Más detalles
Tornillos Moleteados Planos
Ma­te­rial:
Acero, pavonado, calidad 5.8
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
30 mm
Artículo No.:
24770.0152
CAD
Tornillos Moleteados Planos
  • acero
  • d1: M8
  • l: 16 mm
  • d2: 30 mm
  • k: 6 mm
  • Peso: 36 g
Más detalles
Tornillos Moleteados Planos

Material

  • Acero, pavonado, calidad 5.8
  • Acero inoxidable 1.4305, mate

Notas

El paso de rosca y profundidad del moleteado pueden diferir de la norma DIN.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 24770. Tornillos Moleteados Planos – DIN 653
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada