Ten­so­res Flo­tan­tes diseño compacto, sujeción y bloqueo combinado M 12

EH 23320.

El tensor flotante sirve para sujetar y soportar puntos de sujeción adicionales en los componentes.

Las ventajas de los tensores flotantes son:

  • Evita las vibraciones durante el proceso
  • Proporciona sujeción a nervios, molduras y cubrejuntas como refuerzo de las piezas sujetas
  • Sujeción sin deformación de piezas en bruto
  • Versión compacta con menor altura.

Su selección resultó en 1 aciertos

gewicht [g]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
gewicht [g]:
1654 g
Artículo No.:
23320.0008
CAD
Documentos
Tensores Flotantes
  • Peso: 1654 g
show article view
Tensores Flotantes

Material

Cuerpo ajustable

  • Aluminio, anodizado en rojo

Cuerpo

  • Acero cementado, nitrurado, fosfatado de manganeso y rectificado

Mordazas de sujeción

  • Acero cementado, nitrurado, fosfatado de manganeso

Notas

Para situaciones de sujeción especiales, las mordazas estándar suministradas pueden ser modificadas o reemplazadas (vea el dibujo del catálogo; rosca ISO 4762 - M8 - 12.9, M máx. = 43 Nm).

Montaje

  1. Monte el tensor flotante en el dispositivo (agujeros de montaje para M 6, ver dibujo). 
  2. Ajuste el tope en altura y el giro con el manguito de ajuste y bloquearlos con el tornillo prisionero (4x SW 2.5). A la hora de regular el tope en altura, hay que tener en cuenta la tolerancia de la pieza a mecanizar.

Procedimiento

  1. Empuje el tensor flotante hacia abajo. 
  2. Pivote la mordaza de sujeción hasta llegar al tope. El tensor contacta con una fuerza leve la parte inferior de la pieza de trabajo.
  3. Apriete el tensor con la tuerca hexagonal (SW 18) teniendo un mín. par de 15Nm y un par máximo de 30 Nm. Durante el proceso de apretado bloqueamos la pieza a trabajar a la vez que permanece apoyada. 
  4. Para aflojar el bloqueo realice el proceso a la inversa. 
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23320. Tensores Flotantes – diseño compacto, sujeción y bloqueo combinado M 12
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Tensores Flotantes
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Floating Clamps
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
FAQ - Mordazas Múltiples MS 125
Categoria:
FAQ
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Accesorios

Pueden obtenerse como accesorio mordadas intercambiables con la altura de sujeción incrementada - referencia 23320.0050 - .0058, así como mordazas de cierre, referencia 23320.0148-.0156.

Otros productos

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.

 

¿Cuáles son los casos de uso de una abrazadera flotante?

La abrazadera flotante evita las vibraciones y las marcas de vibración resultantes en la pieza de trabajo. Se puede utilizar como dispositivo de sujeción adicional, complementando el soporte proporcionado por los tres puntos de sujeción estándar. Esto no conducirá a una sobre determinación del componente.

¿Qué beneficios surgen del uso de abrazaderas flotantes en la fabricación?

Las abrazaderas flotantes permiten puntos de sujeción adicionales durante el primer paso del procesamiento, evitando la formación de vibraciones. Esto mejora drásticamente la calidad de la superficie de la pieza de trabajo y la vida útil de las herramientas. De este modo se garantiza un proceso de trabajo seguro.

¿Cuál es la diferencia entre las abrazaderas flotantes rojas y azules?

Las mordazas flotantes rojas sujetan y bloquean la pieza de trabajo en un solo paso de trabajo. Las abrazaderas flotantes azules le permiten sujetar y bloquear la pieza de trabajo por separado. Estos últimos se utilizan predominantemente en piezas de trabajo delgadas e inestables.

¿Qué ventaja tiene la abrazadera flotante sobre los soportes de cama y los elementos de soporte?

Además de soportar la pieza de trabajo, la abrazadera flotante también la sujeta desde la parte superior.

¿Cuál es el beneficio de una abrazadera flotante en comparación con un caballete con abrazaderas?

La carga del resorte con la que la mordaza flotante hace contacto con la pieza de trabajo es siempre la misma. Esto evita que la pieza de trabajo se doble y elimina la necesidad de recurrir a la sujeción engorrosa y lenta con la ayuda de un indicador de cuadrante. Además, impresiona por su diseño compacto y su facilidad de uso sin esfuerzo. No obstante, la fijación en la mesa de la máquina sigue garantizando la máxima estabilidad.

¿La abrazadera flotante proporciona repetibilidad posicional?

Es posible ajustar las abrazaderas flotantes al rango de giro y altura requeridos gracias al cuerpo codificado por colores.

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de utilizar la abrazadera flotante?

Debe tener en cuenta el par máximo permitido al sujetar la pieza de trabajo. Las especificaciones están impresas en el manguito de tope y también se pueden encontrar en el catálogo. También debe prestar atención a la concentración de aceite en la emulsión refrigerante, ya que, de lo contrario, las piezas funcionales del interior pueden sufrir corrosión.

¿Cuánta fuerza de contacto ejerce la mordaza de sujeción inferior sobre la pieza de trabajo?

La fuerza de contacto de las abrazaderas flotantes 23320.0008 y 23320.0010 oscila entre aprox. 18 a 42 N. Para 23320.0012 y 23320.0014 se encuentra entre aprox. 19 y 27 N, mientras que el rango para el 23320.0016 es de aprox. 73 a 99 N.

¿Es posible colocar mordazas personalizadas más largas en las abrazaderas flotantes y, de ser así, cuál es la longitud máxima?

La abrazadera flotante permite la fijación de mordazas personalizadas. Sin embargo, su longitud está limitada por las leyes de la física y varía, ante todo, con la resistencia del material. Ya se han realizado mordazas personalizadas con una longitud sobresaliente de 73mm. Sin embargo, no se puede garantizar el funcionamiento adecuado si utiliza mordazas personalizadas. La abrazadera flotante azul se recomienda encarecidamente para el uso de mordazas personalizadas más largas en piezas que son sensibles a la flexión. También es vital asegurarse de que los tornillos de fijación de la mordaza de sujeción superior y de la mordaza de sujeción inferior estén atornillados en la carcasa, respectivamente, 10mm y 9mm. También le pedimos que siga las instrucciones de montaje y cualquier otra información sobre las mordazas de sujeción que figuran en el catálogo.

¿Qué tipo de reparación/mantenimiento se requiere en la abrazadera flotante?

La abrazadera flotante no requiere mantenimiento y no debe someterse a un servicio especial. Sin embargo, le recomendamos que realice periódicamente inspecciones visuales y pruebas de funcionamiento.

¿Qué hacer si la abrazadera flotante se ha dañado?

Las reparaciones son posibles en la mayoría de los casos. Para coordinar las reparaciones, comuníquese con nuestro departamento de ventas.

¿La abrazadera flotante se limita al uso dentro del sistema de ranuras en T de Halder V70?

La abrazadera flotante se puede utilizar en toda la gama de construcciones de luminarias. Puede elegir entre dos versiones de tamaño disponibles: M12 y M16. Las abrazaderas flotantes montadas en brida ofrecen una opción de fijación adicional. Estas opciones se enumeran en la hoja de datos de cada abrazadera flotante individual.