23340.0612 - Centrerande spänndorn
cylindrisk

De centrerande klämdornarna, cylindriska, är idealiska för användning i fixturkonstruktion. De gör det möjligt att spänna fast arbetsstycken med ett hål på sin innerdiameter och därmed undviker att spänna på kanter. De centrerande klämdornarna kan monteras på rutmönster och fixturplattor, till exempel genom att trycka in dem i hål eller skruva in dem i gängor.

They enable exact positioning, offer precise repeat accuracy and achieve high holding forces when clamping parts with holes. The centring clamping mandrels offer the possibility of fixing complex workpieces without external clamping elements to enable these components to be machined on 5 sides.

De centrerande spänndornen, cylindriska har följande egenskaper:

  • Spännslag max. 0,7 mm
  • Två versioner - för inpressning eller inskruvning
  • Tillverkad av rostfritt stål eller automatstål
  • Spännkroppen kan bearbetas mycket enkelt (för anpassning till hålets diameter)

Denna artikel 23340.0612 - Centrerande spänndorn cylindrisk / skruvbar (d1: 12 mm) är en variant av artikelgruppen Centrerande spänndorn cylindrisk (EH 23340.)

Version
d1 [mm]
d1 min. [mm]
d3 [mm]
h1 [mm]
Spännkraft - max. [kN]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
skruvbar
d1 [mm]:
12 mm
d1 min. [mm]:
10,5 mm
d3 [mm]:
M6
h1 [mm]:
15 mm
Spännkraft max. [kN]:
8,5 kN
Artikel nr.:
23340.0612
Dokument
Centrerande spänndorn
  • skruvbar – Bild 2, Rostfritt stål
  • d1: 12 mm
  • d1 min.: 10,5 mm
  • d2 -0,025: 12 mm
  • d3: M6
  • d5: M12 x 1,75 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 12 mm
  • l2: 13 mm
  • SW SW1: 5 mm
  • Antal segment: 6
  • SW SW2: 6 mm
  • Spännkraft max.: 8,5 kN
  • Åtdragnings moment max.: 17 Nm
  • Vikt: 30 g
Centrerande spänndorn

Material

Kropp

  • Rostfritt stål

Spännskruv

  • Rostfritt stål

Montering

Centreringsspänndornen kan justeras till respektive diameter genom svarvning eller fräsning.

Bild 1 - Montering i borrhål eller hylsa.

Gänga för spännskruv krävs.

Bild 2 – Montering i gänga.

Spännskruv för montering.

Ta bort från kroppen.

Skruva in centrerande spännelement och dra åt med nyckelstorlek (WS2).

Drift

Den manövreras med den koniska spännskruven (WS1). Detta expanderar kroppen med upp till 0,7 mm.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23340.0612
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."