Naprężacz pływający służy do naprężania i podpierania ustalonych miejsc mocowania w przedmiotach.
Zalety stosowania naprężaczy pływających:
This article 23320.0008 - Naprężacze pływające zwarta konstrukcja, jednoczesne naprężanie i blokowanie M 12 / () is one variant of the article group Naprężacze pływające zwarta konstrukcja, jednoczesne naprężanie i blokowanie M 12 (EH 23320.)
Regulowany korpus
Korpus
Szczęki mocujące
Do specyficznych sytuacji mocowań, standardowo dostarczane szczęki mocujące mogą zostać zmienione względnie wymienione (patrz rysunek w katalogu: śruba ISO 4762-M8-12.9, M maks. = 43 Nm).
Jako części dodatkowe polecamy szczęki wymienne o zwiększonym zakresie mocowania, patrz 23320.0050-0058, jak również szczęki obrotowe, patrz 23320.0148-.0156
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a/6b/6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 10.06.2022
Kontakt z ołówiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.