Pła­skie na­kręt­ki ra­deł­ko­wa­ne DIN 467

EH 24760.

Twój wybór zwrócił 13 trafień

Ma­te­riał
d1 [mm]
d2 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24760.0030
CAD
Dokumenty
Płaskie nakrętki radełkowane
  • Stal
  • d1: M3
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 3 mm
  • k: 2,5 mm
  • Waga: 2,1 g
show article view
Płaskie nakrętki radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
Nr towaru:
24760.0040
CAD
Dokumenty
Płaskie nakrętki radełkowane
  • Stal
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 4 mm
  • k: 3,5 mm
  • Waga: 5,1 g
show article view
Płaskie nakrętki radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Nr towaru:
24760.0050
CAD
Dokumenty
Płaskie nakrętki radełkowane
  • Stal
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 5 mm
  • k: 4 mm
  • Waga: 9,4 g
show article view
Płaskie nakrętki radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Nr towaru:
24760.0060
CAD
Dokumenty
Płaskie nakrętki radełkowane
  • Stal
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 6 mm
  • k: 5 mm
  • Waga: 17 g
show article view
Płaskie nakrętki radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Nr towaru:
24760.0080
CAD
Dokumenty
Płaskie nakrętki radełkowane
  • Stal
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 8 mm
  • k: 6 mm
  • Waga: 32 g
show article view
Płaskie nakrętki radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Nr towaru:
24760.0100
CAD
Dokumenty
Płaskie nakrętki radełkowane
  • Stal
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 10 mm
  • k: 8 mm
  • Waga: 61 g
show article view
Płaskie nakrętki radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Nr towaru:
24760.0120 1)
CAD
Dokumenty
Płaskie nakrętki radełkowane
  • Stal
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 22 mm
  • h: 12 mm
  • k: 10 mm
  • Waga: 92 g
show article view
Płaskie nakrętki radełkowane
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24760.0230
CAD
Dokumenty
Płaskie nakrętki radełkowane
  • Stal nierdzewna
  • d1: M3
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 3 mm
  • k: 2,5 mm
  • Waga: 2,1 g
show article view
Płaskie nakrętki radełkowane
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
Nr towaru:
24760.0240
CAD
Dokumenty
Płaskie nakrętki radełkowane
  • Stal nierdzewna
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 4 mm
  • k: 3,5 mm
  • Waga: 5,1 g
show article view
Płaskie nakrętki radełkowane
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Nr towaru:
24760.0250
CAD
Dokumenty
Płaskie nakrętki radełkowane
  • Stal nierdzewna
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 5 mm
  • k: 4 mm
  • Waga: 9,4 g
show article view
Płaskie nakrętki radełkowane
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Nr towaru:
24760.0260
CAD
Dokumenty
Płaskie nakrętki radełkowane
  • Stal nierdzewna
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 6 mm
  • k: 5 mm
  • Waga: 17 g
show article view
Płaskie nakrętki radełkowane
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Nr towaru:
24760.0280
CAD
Dokumenty
Płaskie nakrętki radełkowane
  • Stal nierdzewna
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 8 mm
  • k: 6 mm
  • Waga: 32 g
show article view
Płaskie nakrętki radełkowane
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Nr towaru:
24760.0300
CAD
Dokumenty
Płaskie nakrętki radełkowane
  • Stal nierdzewna
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 10 mm
  • k: 8 mm
  • Waga: 61 g
show article view
Płaskie nakrętki radełkowane

Materiał

  • Stal oksydowana, jakość 5
  • Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana

Uwagi

Skok i głębokość radełkowania mogą różnić się od DIN.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 24760. Płaskie nakrętki radełkowane – DIN 467
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności