Pła­skie śruby ra­deł­ko­wa­ne DIN 653

EH 24770.

Śruby radełkowane wykonane są z jednego elementu, z gwintem do łba (oznaczenie DIN: A).

Twój wybór zwrócił 54 trafień

Ma­te­riał
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24770.0072
CAD
Dokumenty
Płaskie śruby radełkowane
  • Stal
  • d1: M3
  • l: 6 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Waga: 2,3 g
show article view
Płaskie śruby radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24770.0073
CAD
Dokumenty
Płaskie śruby radełkowane
  • Stal
  • d1: M3
  • l: 8 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Waga: 2,4 g
show article view
Płaskie śruby radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24770.0074
CAD
Dokumenty
Płaskie śruby radełkowane
  • Stal
  • d1: M3
  • l: 10 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Waga: 2,5 g
show article view
Płaskie śruby radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24770.0077
CAD
Dokumenty
Płaskie śruby radełkowane
  • Stal
  • d1: M3
  • l: 16 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Waga: 2,7 g
show article view
Płaskie śruby radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24770.0079
CAD
Dokumenty
Płaskie śruby radełkowane
  • Stal
  • d1: M3
  • l: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Waga: 2,9 g
show article view
Płaskie śruby radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
16 mm
Nr towaru:
24770.0092
CAD
Dokumenty
Płaskie śruby radełkowane
  • Stal
  • d1: M4
  • l: 8 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Waga: 5,6 g
show article view
Płaskie śruby radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
16 mm
Nr towaru:
24770.0093
CAD
Dokumenty
Płaskie śruby radełkowane
  • Stal
  • d1: M4
  • l: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Waga: 5,7 g
show article view
Płaskie śruby radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
16 mm
Nr towaru:
24770.0094
CAD
Dokumenty
Płaskie śruby radełkowane
  • Stal
  • d1: M4
  • l: 12 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Waga: 6,1 g
show article view
Płaskie śruby radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
16 mm
Nr towaru:
24770.0096
CAD
Dokumenty
Płaskie śruby radełkowane
  • Stal
  • d1: M4
  • l: 16 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Waga: 6,2 g
show article view
Płaskie śruby radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
16 mm
Nr towaru:
24770.0098
CAD
Dokumenty
Płaskie śruby radełkowane
  • Stal
  • d1: M4
  • l: 20 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Waga: 6,6 g
show article view
Płaskie śruby radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
16 mm
Nr towaru:
24770.0100
CAD
Dokumenty
Płaskie śruby radełkowane
  • Stal
  • d1: M4
  • l: 25 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Waga: 7,1 g
show article view
Płaskie śruby radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
20 mm
Nr towaru:
24770.0112
CAD
Dokumenty
Płaskie śruby radełkowane
  • Stal
  • d1: M5
  • l: 10 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Waga: 10 g
show article view
Płaskie śruby radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
20 mm
Nr towaru:
24770.0113
CAD
Dokumenty
Płaskie śruby radełkowane
  • Stal
  • d1: M5
  • l: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Waga: 11 g
show article view
Płaskie śruby radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
20 mm
Nr towaru:
24770.0115
CAD
Dokumenty
Płaskie śruby radełkowane
  • Stal
  • d1: M5
  • l: 16 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Waga: 12 g
show article view
Płaskie śruby radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
20 mm
Nr towaru:
24770.0117
CAD
Dokumenty
Płaskie śruby radełkowane
  • Stal
  • d1: M5
  • l: 20 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Waga: 12 g
show article view
Płaskie śruby radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
20 mm
Nr towaru:
24770.0119
CAD
Dokumenty
Płaskie śruby radełkowane
  • Stal
  • d1: M5
  • l: 25 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Waga: 12 g
show article view
Płaskie śruby radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
20 mm
Nr towaru:
24770.0121
CAD
Dokumenty
Płaskie śruby radełkowane
  • Stal
  • d1: M5
  • l: 30 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Waga: 13 g
show article view
Płaskie śruby radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
24 mm
Nr towaru:
24770.0132
CAD
Dokumenty
Płaskie śruby radełkowane
  • Stal
  • d1: M6
  • l: 12 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Waga: 18 g
show article view
Płaskie śruby radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
Nr towaru:
24770.0134
CAD
Dokumenty
Płaskie śruby radełkowane
  • Stal
  • d1: M6
  • l: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Waga: 20 g
show article view
Płaskie śruby radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
24 mm
Nr towaru:
24770.0136
CAD
Dokumenty
Płaskie śruby radełkowane
  • Stal
  • d1: M6
  • l: 20 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Waga: 21 g
show article view
Płaskie śruby radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
24 mm
Nr towaru:
24770.0138
CAD
Dokumenty
Płaskie śruby radełkowane
  • Stal
  • d1: M6
  • l: 25 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Waga: 21 g
show article view
Płaskie śruby radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
24 mm
Nr towaru:
24770.0140
CAD
Dokumenty
Płaskie śruby radełkowane
  • Stal
  • d1: M6
  • l: 30 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Waga: 22 g
show article view
Płaskie śruby radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
24 mm
Nr towaru:
24770.0142
CAD
Dokumenty
Płaskie śruby radełkowane
  • Stal
  • d1: M6
  • l: 40 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Waga: 23 g
show article view
Płaskie śruby radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
30 mm
Nr towaru:
24770.0152
CAD
Dokumenty
Płaskie śruby radełkowane
  • Stal
  • d1: M8
  • l: 16 mm
  • d2: 30 mm
  • k: 6 mm
  • Waga: 36 g
show article view
Płaskie śruby radełkowane

Materiał

  • Stal oksydowana, jakość 5.8
  • Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana

Uwagi

Skok i głębokość radełkowania mogą różnić się od DIN.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 24770. Płaskie śruby radełkowane – DIN 653
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności