Bypass Pins Kits składają się z
- z uchwytem grzybkowym
- z uchwytem w kształcie T
The Bypass Pin Kits są używane w obsłudze naziemnej (GSE). Są używane jako sworzeń przekładni lub sworzeń obejścia układu kierowniczego do wypychania.
Gdy sworzeń jest włożony, układ hydrauliczny układu kierowniczego na podwoziu jest ominięty. Pozwala to na przemieszczanie samolotu przez ciągnik bez konieczności wyłączania całej hydrauliki samolotu. Tabliczka ostrzegawcza z napisem „Remove before flight” (flaga RBF) jest przymocowana do sworznia blokady kulkowej za pomocą linki zabezpieczającej.
Nasza standardowa oferta obejmuje Bypass Pin Kits do
Dalsze zestawy dla innych typów, również od innych producentów, są dostępne u nas na zamówienie. Gwarantujemy krótkie terminy dostaw.