Zaciski mocujące Multi-Vice
Zastosowanie imadła
- Pionowe i poziome frezarki CNC.
- Mocowanie konwencjonalne, mocowanie zaciskowe.
- MS 125-S – idealnie przystosowane do użycia w pięcio-osiowym centrum obróbczym.
- Mocowanie półfabrykatów, cięcie płomieniowe i piłowanie obrabianego przedmiotu dzięki hartowanym i wymiennym elementy chwytnym
- Szczęki podpierające umożliwiają zaciskanie półfabrykatów wykonanych z najróżniejszych materiałów i o złożonej geometrii w niezawodny i oszczędny sposób.
Cechy produktu
- Niezrównana wszechstronność - nasz modułowy system mocowania to prawie wszystkie opcje oferowane przez inne nasze wypróbowane i przetestowane modele.
- Wrzeciono z przenoszoną mocą - bez zmniejszenia siły mocującej.
- Wysoka moc zapewnia pewne mocowanie elementu.
- Utrata zakresu mocowania: 8mm przy mocowaniu z dociskiem i 3mm z mocowaniem tradycyjnym.
- Mocowanie przy pomocy klucza dynamometrycznego (max. 30 Nm) - pozwala na pracę ponad stołem obróbczym nawet w przypadku niekorzystnego mocowania narzędzia.
Zakres elementów multi-vice zawartych w systemach mocowania narzędzi obejmuje takie produkty jak multi-vice MS 125, akcesoria ( ograniczniki, klucze dynamometryczne, elementy mocujące, zestawy mocujące i wyrównujące ), szczęki stopniowane, szczęki bazowe, szczęki obrotowe, adaptery szczęk, przystawki, szczęki pryzmatyczne i śruby mocujące. Elementy te są dostępne z magazynu.
Elementy podzielone są na:
- Multi-vices MS 125
- Akcesoria do multi-vice
- Zaciski konwencjonalne
- Uchwyty zaciskowe
- Uchwyty dociskowe
- 5-stronna obróbka
Dysponujemy również dokumentacja techniczną w różnych formatach.